HC-Q05-I-CT-M - Élément de contact
1406538

Élément de contact, nombre de pôles: 5+PE, taille: D7, nombre de raccordements par pôle: 1, Mâle, Raccordement à sertir, 230 V/400 V, 20 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, application: Puissance

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Résistance aux chocs et aux vibrations selon la norme DIN EN 61373