HC-K12/2-ESTC-WS
-
Élément de contact
1497713
Élément de contact, nombre de pôles: 12+2+PE, taille: B16, contacts de puissance: 12, contacts de commande: 2, Mâle, Raccordement à sertir, 690 V, 40 A, 1,5 mm2 ... 6 mm2, application: Puissance / signal, sans vis de fixation M3 x 10 H1L
Informations détaillées concernant le produit
| Généralités | Pour boîtiers HEAVYCONNEC-ADVANCE et HEAVYCONNEC de type B16/B32, contacts de puissance : CK 4,0-ED, contacts de commande : CK 1,6-ED (contacts à sertir non fournis) |
| Généralités | Les connecteurs ne doivent être manipulés que hors charge/tension. |
| Instructions de montage | L'utilisation conforme à la destination prévoit le montage dans un boîtier avec l'indice de protection IP54 ou plus élevé. |
| Série | HC-K |
| Application | Puissance / signal |
| Type | B16 |
| B32 | |
| Nombre de pôles | 14 |
| Enfichable | 12+2+PE |
| Numérotation des contacts | 1 - 12 (Contacts de puissance) |
| 1 - 2 (Contacts de commande) | |
| Nombre de contacts de puissance | 12 |
| Nombre de contacts de commande | 2 |
| Type de matériau du contact | tourné |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 3 |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 34 mm |
| Hauteur | 39,6 mm |
| Longueur | 84,5 mm |
| Distance horizontale entre les trous de perçage | 77,5 mm |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Diamètre de contact | 4 mm |
| Technologie de raccordement | |
| Technologie de raccordement | Raccordement à sertir (Contacts de puissance) |
| Raccordement à sertir (Contacts de commande) | |
| Raccordement du conducteur | |
| Section raccordable | 1,5 mm² ... 6 mm² (Contacts de puissance) |
| 0,14 mm² ... 2,5 mm² (Contacts de commande) | |
| Section raccordable AWG | 16 ... 10 (Contacts de puissance) |
| 26 ... 14 (Contacts de commande) | |
| Couple de serrage | 0,8 Nm ... 1,2 Nm (Raccordement PE) |
| 0,5 Nm ... 0,8 Nm (Vis de fixation pour le montage dans le boîtier HEAVYCONNEC) | |
| Longueur de gaine à dénuder de chaque fil | 9 mm (puissance 1,5 mm²|... 2,5 mm²) |
| 8 mm (Contacts de commande, pour une section de 0,14 mm² ... 1,5 mm²) | |
| 9,5 mm (contacts de puissance, pour une section de 4 mm² ... 6 mm²) | |
| 6 mm (Contacts de commande, pour une section de 2,5 mm²) | |
| Tension de référence (III/3) | 690 V (Contacts de puissance) |
| 250 V (Contacts de commande) | |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 8 kV (Contacts de puissance) |
| 4 kV (Contacts de commande) | |
| Courant de référence | 40 A (Contacts de puissance) |
| 10 A (Contacts de commande) |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Cycles d'enfichage | ≥ 500 |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Matériau de contact | Alliage de Cu |
| Matériau de porte-contacts | PC |
| Matériau surface de contact, contact de puissance | Ag |
| Matériau surface de contact, contact de commande | Ag (alternative Au) |
| Normes / Spécifications | PC |
| PC |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 125 °C (y compris l'échauffement des contacts) |
| Essai | |
| Normes/prescriptions | PC: Protection contre les incendies dans les véhicules ferroviaires - Ensemble d'exigences R22 et DIN EN 45545-2 (Niveau de risque HL1 - HL2) |
| PC: Protection contre les incendies dans les véhicules ferroviaires - Ensemble d'exigences R23 et DIN EN 45545-2 (Niveau de risque HL1 - HL3) | |
| Référence | 1497713 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 700 Unité(s) |
| Clé de vente | AF7ABA |
| Product key | AF7ABA |
| GTIN | 4063151952853 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 75,9 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 75,9 g |
| Numéro du tarif douanier | 85366990 |
| Pays d'origine | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000438 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
HC-CST - Élément de codage 1676857
-
HC-CBU - Élément de codage 1676860
-
CK1,6-ED-0,37ST AG - Contact à sertir 1663336
-
CK1,6-ED-0,50ST AG - Contact à sertir 1663349
-
CK1,6-ED-0,75ST AG - Contact à sertir 1663352
-
CK1,6-ED-1,00ST AG - Contact à sertir 1663365
-
CK1,6-ED-1,50ST AG - Contact à sertir 1663378
-
CK1,6-ED-2,50ST AG - Contact à sertir 1663381
-
CK1,6-ED-ST-POF - Contact mâle 1884995
-
CK1,6-ED-0,37M AG - Contact à sertir 1266193
-
CK1,6-ED-0,50M AG - Contact à sertir 1266195
-
CK1,6-ED-1,50M AG - Contact à sertir 1266245
-
CK1,6-ED-0,75M AG - Contact à sertir 1266450
-
CK1,6-ED-1,00M AG - Contact à sertir 1266244
-
CK1,6-ED-2,50M AG - Contact à sertir 1266247
-
CK1,6-ED-0,37ST AU - Contact à sertir 1674901
-
CK1,6-ED-0,50ST AU - Contact à sertir 1672453
-
CK1,6-ED-0,75ST AU - Contact à sertir 1674914
-
CK1,6-ED-1,00ST AU - Contact à sertir 1674888
-
CK1,6-ED-1,50ST AU - Contact à sertir 1674875
-
CK1,6-ED-2,50ST AU - Contact à sertir 1674927
-
CK1,6-ED-0,37M AU - Contact à sertir 1266267
-
CK1,6-ED-0,50M AU - Contact à sertir 1266270
-
CK1,6-ED-1,50M AU - Contact à sertir 1266276
-
CK1,6-ED-0,75M AU - Contact à sertir 1266272
-
CK1,6-ED-1,00M AU - Contact à sertir 1266274
-
CK1,6-ED-2,50M AU - Contact à sertir 1266278
-
CK4,0-ED-1,50ST AG - Contact à sertir 1663239
-
CK4,0-ED-2,50ST AG - Contact à sertir 1663242
-
CK4,0-ED-4,00ST AG - Contact à sertir 1663255
-
CK4,0-ED-6,00ST AG - Contact à sertir 1663268
-
CK4,0-ED-10,00ST AG - Contact à sertir 1586198
-
CK4,0-ED-1,50M AG - Contact à sertir 1274097
-
CK4,0-ED-2,50M AG - Contact à sertir 1274094
-
CK4,0-ED-4,00M AG - Contact à sertir 1274093
-
CK4,0-ED-6,00M AG - Contact à sertir 1274092
-
CK4,0-ED-10,00M AG - Contact à sertir 1274091
-
UNIFOX MT-CK 1.6/2.5 - Outil de montage 1089092
-
UNIFOX RT-CK 1.6 - Outil de déverrouillage 1072069
-
UNIFOX RT-CK 4.0 - Outil de déverrouillage 1072064
-
HC-K12/2-EBUC-WS - Élément de contact 1497720
Avantages
Résistance aux chocs et aux vibrations selon la norme DIN EN 61373
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem