CK4,0-ED-4,00ST AG - Contact à sertir
1663255

Contact à sertir, Mâle, tourné, diamètre de contact: 4 mm, courant de référence: 40 A, section raccordable: 4 mm2 ... 4 mm2, AWG 12...12 , matériau de contact: Alliage de Cu

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles