CK4,0-ED-2,50ST AG
-
Contact à sertir
1663242
Contact à sertir, Mâle, tourné, diamètre de contact: 4 mm, courant de référence: 40 A, section raccordable: 2,5 mm2 ... 2,5 mm2, AWG 14...14 , matériau de contact: Alliage de Cu