DNV
Identifiant de lhomologation: TAE000037SCSA
Identifiant de lhomologation: 013631_0_000Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 32 A | - 10 |
UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E118976Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 35 A |
UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E468743Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 35 A |