Eléments de contact, avec 4 vis de fixation
UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E468743| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 24 A | - 12 | ||
Élément de contact, nombre de pôles: 8+PE, taille: COM, contacts de puissance: 8, contacts de commande: 0, nombre de raccordements par pôle: 1, Mâle, Raccordement à sertir, 320 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2, application: Puissance
Eléments de contact, avec 4 vis de fixation
| Généralités | Les connecteurs ne doivent être manipulés que hors charge/tension. |
| Instructions de montage | L'utilisation conforme à la destination prévoit le montage dans un boîtier avec l'indice de protection IP54 ou plus élevé. |
| Série | HC-COM |
| Application | Puissance |
| Type | COM |
| Nombre de pôles | 8 |
| Enfichable | 8+PE |
| Numérotation des contacts | 1 - 8 |
| Nombre de raccordements par pôle | 1 |
| Nombre de contacts de puissance | 8 |
| Nombre de contacts de commande | 0 |
| Type de matériau du contact | tourné |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 3 |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 25,6 mm |
| Hauteur | 48,05 mm |
| Longueur | 45 mm |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Diamètre de contact | 2,5 mm |
| Technologie de raccordement | |
| Technologie de raccordement | Raccordement à sertir |
| Nombre de raccordements par pôle | 1 |
| Connexion selon la norme | CEI / EN |
| Raccordement du conducteur | |
| Section raccordable | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| Section raccordable AWG | 20 ... 12 |
| Longueur de gaine à dénuder de chaque fil | 7,5 mm (Puissance) |
| Tension assignée (III/2) contacts | 500 V |
| Tension de référence (III/3) | 320 V |
| Contacts de puissance de la tension de référence | 500 |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV |
| Courant de référence | 16 A |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Cycles d'enfichage | ≥ 500 |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Matériau du joint Joint d'étanchéité profilé | NBR |
| Matériau de contact | Alliage de cuivre |
| Matériau de surface du contact | Ag (alternative Au) |
| Matériau de porte-contacts | PC |
| Normes / Spécifications | PC |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 125 °C (y compris l'échauffement des contacts) |
| Essai | |
| Normes/prescriptions | PC: Sécurité incendie dans les véhicules ferroviaires - Ensembles d'exigences R22, R23 et R24 et DIN EN 45545-2 (Niveau de risque HL1 - HL3) |
| Référence | 1079548 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | AF7ABH |
| Product key | AF7ABH |
| GTIN | 4055626800301 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 22,4 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 20,5 g |
| Numéro du tarif douanier | 85389099 |
| Pays d'origine | CN |
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
| ETIM 9.0 | EC000438 |
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |