DNV
Identifiant de lhomologation: TAE000037SUL Recognized
Identifiant de lhomologation: E468743| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 17 A | - 14 | ||
Élément de contact, nombre de pôles: 32+PE, taille: B16, contacts de puissance: 32, contacts de commande: 0, nombre de raccordements par pôle: 1, Mâle, Raccordement Push-in, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, application: Puissance
| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 17 A | - 14 | ||