- Standard personnalisable grâce aux nombreuses possibilités de combinaison du système modulaire évolutif
- Utilisation particulièrement facile grâce au montage sans outils, à une installation sans coupure et à un état de fonctionnement transparent
- Conception extrêmement facile avec une assistance étendue, de la sélection jusqu'aux services numériques
Disjoncteur électronique multi-canaux, préconfiguré, destiné à la protection de quatre récepteurs à 24 V DC en cas de surcharge et de court-circuit. Avec sortie d'état, entrée de remise à zéro et mécanisme de verrouillage électronique des intensités nominales réglées. Pour une installation sur des rails DIN.