GW PN/MODBUS 1E/2DB9
-
Convertisseur d'interface
1105708
Le module GW PN/MODBUS... sert à la communication bidirectionnelle entre les protocoles PROFINET et Modbus. Il comprend un raccordement RJ45 et deux raccordements D-SUB 9.
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| Remarque relative à l'application | À l'heure actuelle, nous préparons le produit de manière à ce qu'il soit conforme, à compter du 11 décembre 2027, aux exigences de la loi européenne sur la cyber-résilience (CRA), sur la base des informations actuellement disponibles concernant cette loi. |
| Restriction d'utilisation | |
| Remarque CEM | CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements |
| Restriction d'utilisation | |
| Indication CCCex | L'utilisation en atmosphères explosibles est interdite en Chine. |
| Type de produit | Convertisseur d'interface |
| MTBF | 69,4 Années (Norme Telcordia, température : 25 °C, charge : 50 %, facteur d'environnement = 1,0) |
| 46,3 Années (Norme Telcordia, température : 40 °C, charge : 50 %, facteur d'environnement = 1,0) | |
| Propriétés particulières | Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA) |
| Limites système | |
| Nombre de clients Modbus/TCP | 96 |
| Isolation galvanique | CEI UL 61010-1 (VCC // Ethernet) |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 2,04 W (pour 24 V DC) |
| Tension d'essai Interface de données/Interface de données | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| Tension d'essai interface de données/alimentation | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| 1,5 kVeff | |
| Alimentation | |
| Plage de tension d'alimentation | 10,8 V DC ... 30 V DC (via bloc de jonction à vis enfichable MINICONNEC) |
| Courant absorbé typique | 76 mA (24 V DC) |
| Courant max. absorbé | 85 mA (24 V DC) |
| Fonction | |
| Management | Gestion basée sur le web |
| Indicateurs d'état et de diagnostic | LED : état, ACT/LNK (circulation de données Ethernet) |
| Alimentation | |
| Section de conducteur souple | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
| Section de conducteur AWG | 24 ... 12 |
| Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Signal | Ethernet |
| PROFINET | |
| Modbus | |
| Serveur Web | oui |
| Données: PROFINET, Modbus TCP | |
| Débit série | 10 / 100 Mbits/s, avec auto-négociation |
| Type de raccordement | Connecteur femelle RJ45, blindé |
| Nombre de voies | 1 |
| Distance de transmission | ≤ 100 m (paire torsadée blindée) |
| Protocoles supportés | PROFINET, Modbus ASCII/RTU/TCP |
| Protocoles auxiliaires | ARP, DHCP (Client), PING |
| Données: RS-232 | |
| Débit série | 0,3 ; 0,6 ; 1,2 ; 2,4 ; 4,8 ; 9,6 ; 19,2 ; 38,4 ; 57,6 ; 115,2 ; 230,4 kBit/s |
| Nombre de connexions | 2 |
| Type de raccordement | Connecteur mâle D-SUB 9 |
| Schéma des pôles | DTE |
| Distance de transmission | 15 m |
| Format de données/détrompage | 5/6/7/8 bits de données, 1/2 bit d'arrêt, parité Aucune/Paire/Impaire/Marquée/Vide |
| Contrôle du flux de données / protocoles | Handshake logiciel Xon/Xoff ou Handshake matériel RTS/CTS |
| Données: RS-422 | |
| Débit série | 0,3 ; 0,6 ; 1,2 ; 2,4 ; 4,8 ; 9,6 ; 19,2 ; 38,4 ; 57,6 ; 115,2 ; 230,4 kBit/s |
| Nombre de connexions | 2 |
| Type de raccordement | Connecteur mâle D-SUB 9 |
| Schéma des pôles | 2, 3, 5, 7, 8 |
| Distance de transmission | ≤ 1200 m |
| Résistance terminale | 120 Ω (configurables) |
| Format de données/détrompage | 5/6/7/8 bits de données, 1/2 bit d'arrêt, parité Aucune/Paire/Impaire/Marquée/Vide |
| Données: RS-485 | |
| Débit série | 0,3 ; 0,6 ; 1,2 ; 2,4 ; 4,8 ; 9,6 ; 19,2 ; 38,4 ; 57,6 ; 115,2 ; 230,4 kBit/s |
| Nombre de connexions | 2 |
| Type de raccordement | Connecteur mâle D-SUB 9 |
| Schéma des pôles | 3, 5, 7 |
| Résistance terminale | 120 Ω (configurables) |
| Format de données/détrompage | 5/6/7/8 bits de données, 1/2 bit d'arrêt, parité Aucune/Paire/Impaire/Marquée/Vide |
| Largeur | 22,5 mm |
| Hauteur | 99 mm |
| Profondeur | 115 mm |
| Couleur (Boîtiers) | gris clair (RAL 7035) |
| Matériau du boîtier | PA 6.6 |
| Résistance aux vibrations selon EN 60068-2-6/CEI 60068-2-6 | : |
| Chocs selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27 | : |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Altitude | < 2000 m |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Conformité/homologations | |
| Conformité | Conformité CE |
| UL, USA | UL 61010-1 |
| UL, USA / Canada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4A |
| Test aux gaz nocifs | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Données Ex | |
| ATEX | DEMKO 18ATEX 2026X: II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| IECEx | IECEx UL 18.0023X Ex ec IIC T4 Gc |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
| Immunité | EN 61000-6-2:2005 |
| Émissions parasites | |
| Normes / Spécifications | EN 61000-6-4 |
| Normes/Prescriptions | EN 55022, EN 55024 |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Référence | 1105708 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DNC323 |
| Product key | DNC323 |
| GTIN | 4055626989846 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 185,2 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 125 g |
| Numéro du tarif douanier | 85176200 |
| Pays d'origine | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242208 |
| ECLASS-15.0 | 27242208 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001423 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
PSM-KA9SUB9/BB/2METER - Câble de données 2799474
-
SUBCON 9/F-SH - Connecteurs de bus D-SUB 2761499
-
SUBCON-PLUS-F/AX 9 - Connecteurs de bus D-SUB 2311797
-
PSM-AD-D9-NULLMODEM - Adaptateur 2708753
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Câble de jonction 2832263
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Câble de jonction 2832580
-
FL SWITCH SFN 5TX - Industrial Ethernet Switch 2891152
-
DT-LAN-CAT.6+ - Parafoudre 2881007
-
SUBCON-PLUS 9/F - Connecteurs de bus D-SUB 2744241
-
SUBCON-PLUS F2 - Connecteurs de bus D-SUB 2799490
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Câble de jonction 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Câble de jonction 1408365
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Connecteur RJ45 1656725
-
VS-08-RJ45-10G/Q - Connecteur RJ45 1419001
-
VS-09-BU-DSUB-EG - Connecteur D-SUB 1688803
-
VS-09-ST-DSUB-EG - Connecteur D-SUB 1688793
-
CUC-DST-GZNI-S/DSSC9 - Capot D-SUB 1419722
-
CUC-DST-GPME-S/DSSC9 - Capot D-SUB 1419705
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Câble de jonction 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Câble de jonction 1408969
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - Connecteur RJ45 1658435
-
PSM-ME-RS232/RS232-P - Convertisseur d'interface 2744461
-
PSM-ME-RS485/RS485-P - Répéteur 2744429
-
TTC-6P-3-HF-F-M-24DC-PT-I - Parafoudre 2906797
-
TTC-6P-3-HF-F-M-12DC-UT-I - Parafoudre 2906786
-
FL DIN RA - Adaptateur de rail DIN 2891053
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem