Les modules séparateurs RS-232 permettent d'augmenter sensiblement l'immunité dans les conditions de l'industrie. L'isolation 3 voies de haute qualité donne une interface RS-232 indépendante du potentiel et insensible aux perturbations. Autres aspect positif : ce découplage permet aussi de protéger les appareils terminaux les plus coûteux.
PSM-ME-RS232/RS232-P
-
Convertisseur d'interface
2744461
Convertisseur d'interface, pour l'isolation galvanique des interfaces RS-232 (V.24), 4 canaux, montable sur rail. Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA).
Informations détaillées concernant le produit
UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E238705DNV GL
Identifiant de lhomologation: TAA00001KR_7cUL Recognized
Identifiant de lhomologation: FILE E 199827UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E199827cUL Listed
Identifiant de lhomologation: E199827UL Listed
Identifiant de lhomologation: E199827Produits compatibles
Avantages
Montage sur profilé au standard EN
Excellente isolation galvanique triple jusqu'à 2 kV (VCC // RS-232 // RS-232)
Le raccordement RS-232 côté terrain est aisément réalisé avec des câbles de différentes longueurs au moyen de connecteurs enfichables.
Protection antisurtension intégrée avec dérivation des transitoires vers le profilé
Transmission des canaux de données TxD/RxD et des lignes de commande RTS/CTS
Tension d'alimentation adaptée aux armoires électriques avec 24 V DC ou AC
Affichage de la transmission de données active par le biais de différents indicateurs pour les canaux émission et réception
Vitesse de transmission jusqu'à 115,2 kbit/s
Homologation DNV GL construction navale