Grâce à une vaste gamme de connecteurs pour la transmission de données, vous disposez toujours de la connexion adaptée. Et c'est très simple : car chez Phoenix Contact, vous obtenez toutes les interfaces d'appareils auprès d'un seul fournisseur. Grâce à notre diversité de formes de construction, de codages et de schémas des pôles, nous avons votre solution de bout en bout pour le câblage cuivre ou de la FO.
Connecteurs de données
Le monde est de plus en plus interconnecté. Cela signifie également plus d'interfaces sur l'appareil. Phoenix Contact propose une gamme complète de connecteurs de données allant de RJ45 au raccordement FO ainsi que pour le Single Pair Ethernet, en passant par USB, HDMI et D-SUB. Des conseils d'experts et d'excellents services pour le raccordement des appareils complètent l'offre et constituent la base parfaite pour la mise en réseau des appareils intelligents.
Embases paroi avant, DeviceNet™, 5-pôles, Connecteur mâle, droit, M8, Cordons individuels, longueur de câble: 0,5 m, 0,25 mm2, Cordon PVC
Connecteur d'appareil face arrière, 4-pôles, Connecteur mâle, droit, M12-SPEEDCONNEC, D-codage, Soudage à la vague, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2026-Q1 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date
Connecteur pour fibres optiques, indice de protection: IP67, nombre de pôles: 2, MM, matériau: Plastique, sortie du câble: droit, coloris: gris
Porte-contacts D-SUB , taille Shell 1, peut recevoir 2 contacts combinés, type de contact mâle, droit, fixation au moyen d'un perçage de 3 mm, pour cadre de montage et capot VS-09-...
Elément de contact D-SUB , taille Shell 3, avec 25 contacts de signalisation, type de contact femelle, raccordement à vis, droit, pour cadre de montage et capot passe-câble en indice de protection IP67
Prolongateur, design: Version 14, indice de protection: IP65, matériau: Métal, type de raccordement: Prolongateur, coloris: noir
Isolant pour contact D-SUB , taille Shell 1, avec 15 contacts de signalisation, type de contact mâle, pour montage sur C.I., coudé, fixation au moyen d'un filetage 4-40 UNC et de tenons de soudage, pour cadre de montage VS-09-...
Porte-contacts D-SUB , taille Shell 2, peut recevoir 3 contacts combinés, type de contact mâle, fixation au moyen d'un filetage 4-40 UNC et de tenons de soudage, pour cadre de montage VS-15-...
Connecteur D-SUB, 9 pôles, connecteur femelle, avec tige PG-D-SUB, affectation : 2, 3, 5, 7, 9 ; deux arrivées de câble M12 (détrompage A) à 90°. Système de bus : CAN, CANopen®. Résistance de terminaison sur terminateur M12 séparé.
Avantages
- Flexibilité maximale grâce à des designs variés
- Montage simple grâce à une technologie de raccordement sans outil
- Large gamme d'applications grâce à la prise en charge des systèmes de bus courants
- Sécurité élevée même en environnement industriel grâce aux connecteurs standardisés
Livre blanc sur la technologie de la fibre optique
Transmission sûre et fiable de données à haut débit par fibre optique : cette technologie permet de transmettre des données sur de longues distances sous forme de lumière. Découvrez les avantages qui en découlent dans notre livre blanc. Informez-vous sur les différents types de câbles et de fibres ainsi que sur les applications pour lesquelles la technologie est adaptée.
Connecteurs et câbles pour signaux, données et puissance
Configurateur de câbles et conducteurs
Configurez votre câblage pour la transmission de signaux, données et puissance dans les environnements IP6x ou pour les armoires électriques. Des longueurs et des extrémités de câbles au choix permettent des confections de câbles sur mesure.
Nouveaux produits
Navigateur de produits Obtenez une vue d'ensemble de notre gamme complète
Informez-vous rapidement et clairement sur les blocs de jonction pour C.I., les connecteurs et les boîtiers électroniques destinés au raccordement des appareils. Le navigateur de produits vous assiste en divisant la gamme en différents groupes de produits.
Connecteurs de données pour une communication fiable
Informez-vous sur la diversité de notre gamme de connecteurs de données. Grâce à des solutions de connexion polyvalentes et adaptables pour la transmission de données, vous pouvez planifier et mettre en œuvre vos applications de manière flexible. Des services excellents pour le raccordement des appareils complètent cette offre.
GameChangers pour le raccordement des appareils
Plus que des performances de pointe, ils réinventent les règles du jeu : nos GameChangers font aussi passer vos applications au niveau supérieur.
Produits biosourcés
Phoenix Contact développe des technologies et des solutions pour un avenir meilleur. La protection du climat et les émissions environnementales telles que le CO₂ sont des points de départ essentiels de notre stratégie de durabilité. Nous convertissons p. ex. nos premiers produits au plastique biosourcé.
Découvrez notre gamme de connecteurs de données
Connecteurs de données en cuivre
Connecteurs de données à base de cuivre
Les process d'automatisation complexes nécessitent de grands volumes de données à des vitesses de transmission toujours plus élevées. Bénéficiez de connecteurs et de câbles performants qui peuvent être assemblés sur place.
- Câblage haut débit à l'épreuve du temps jusqu'à 10 Gbit/s
- Solutions de câblage globales pour le Single Pair Ethernet (SPE)
- Câblage hybride innovant
- Solutions pour IP20, IP65/67 et IP69K
- Raccordement IDC, Pierce ou Push-In
Connexions sécurisées pour Ethernet et PROFINET via des connecteurs RJ45
Les connecteurs RJ45 permettent des connexions sécurisées pour Ethernet et PROFINET grâce à leurs ressorts de pression en acier inoxydable et une variante IP67 en boîtier Push-Pull.
Connecteurs pour le Single Pair Ethernet
Ethernet continu jusqu'au dernier mètre avec les connecteurs M8 et IP20 de la série ONEPAIR pour le Single Pair Ethernet.
Câblage de données à base de fibre optique
Connecteurs de données à base de fibre optique
Vitesses de transmission élevées, atténuation réduite et insensibilité aux perturbations électromagnétiques : les câbles fibre optique font partie des supports de transmission modernes pour les installations industrielles et les infrastructures. Indépendamment du type de fibre ou de l'interface : choisissez dans notre large gamme de produits la technologie de raccordement adaptée.
- Solutions pour IP20/IP65/67
- Connecteurs fibre optique avec les faces actives ST, SC, SC-RJ, LC, F‑SMA ou M12
- Types de fibres POF, PCF et GOF (multimode et monomode)
- Versions avec finition PC ou APC
- Connecteurs de données à fibre optique de la série M17 MPO pour la transmission des données en temps réel dans les réseaux électriques intelligents
- Des outils adaptés à tout type de fibre
Transmission de données à grande vitesse avec FDX 20
Les boîtiers d'épissure de la série FDX 20 pour les rails DIN combinent un design compact avec des connexions de fibre optique fiables pour un fonctionnement parfait en permanence.
C'est pourquoi nous sommes le partenaire idéal
Le nombre de connexions entre les machines, les pièces de machines et les utilisateurs augmente. Cela signifie que la quantité de données augmente alors que l'espace disponible reste le même. Grâce à la compétence de Phoenix Contact en matière de conseil, vous obtenez la solution adaptée à votre interface d'appareil : nos expertes et experts en communication de données trouvent des solutions intelligentes pour votre application.
Nous ne vous laissons pas seuls dans le processus de planification : lors du développement de l'appareil, nous vous aidons p. ex. avec une préconfiguration rapide et des données 2D/3D pour votre logiciel de CAO. Également inclus dans le package d'assistance : un service d'échantillonnage gratuit ainsi qu'une logistique fiable avec une disponibilité mondiale grâce à la commande en ligne.
Les connecteurs de haute qualité de Phoenix Contact sont faits pour une communication fiable et durable entre les appareils. Grâce à nos compétences étendues en matière de technologie de raccordement, vous bénéficiez de solutions innovantes et d'une longue disponibilité des produits. Des tests de laboratoire plus poussés que la norme et des homologations internationales confirment la qualité de nos produits.
Chaîne d'assistance technique sur YouTube
Les vidéos tutorielles sur nos connecteurs de données vous permettent d'acquérir des connaissances approfondies sur la manipulation et l'assemblage de votre produit.