FBP-2/20 - Fiche borgne
3069891

Fiche borgne, pas: 8,2 mm, largeur: 196,4 mm, hauteur: 72,9 mm, nombre de pôles: 20, coloris: gris, type de montage: Enfichage dans l'embase

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Réalisation d'économies grâce à la structure modulaire soigneusement pensée et à l'utilisation des accessoires standardisés CLIPLINE complete
Connecteur final pour FAME... sert de cache de protection pour le bloc de test si le point test est retiré