FF/PA – boîte de jonction, bloc 12 voies
FB2-S1-12SP-S-0-16-00-0-0
-
Boîte de jonction
2316433
Coffret de commande de terrain, en acier inoxydable, à 16 raccordements, destiné aux zones Ex. Contient un bloc coupleur d'appareils 12 voies (FB-12SP) pour Foundation Fieldbus ou PROFIBUS PA, le câble préconnectorisé (+, –, S) est relié à un parafoudre PLUGTRAB (PT 4+F-BE).
Informations détaillées concernant le produit
| Remarque relative à l'application | |
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| Restriction d'utilisation | |
| Indication CCCex | L'utilisation en atmosphères explosibles est interdite en Chine. |
| Alimentation | |
| Courant max. absorbé | 6,5 mA (marche à vide) |
| 680 mA (Câble principal) | |
| Données relatives à la technique de sécurité | |
| Tension d'entrée Ui | 32 V (IIB (C/D)) |
| 24 V (IIC (A/B)) | |
| 17,5 V (FISCO) | |
| Inductance Li | 4 µH |
| Capacité Ci | 0 µF |
| Tension de sortie max. Uo | Uin (Ligne de dérivation) |
| Courant de sortie max. Io | 56 mA (Ligne de dérivation) |
| Puissance de sortie max. Po | 1,792 W |
| Tension maximale de sécurité Um | 17,5 V |
| IIC/IIB (pour chaque dérivation): Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | / 80 nF |
| 0,26 mH | |
| Signal | FOUNDATION Fieldbus |
| PROFIBUS |
| Largeur | 355,6 mm |
| Hauteur | 304,8 mm |
| Profondeur | 127 mm |
| Coloris | gris |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable, 316 l, électropoli |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP66 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Humidité de l'air max. admissible (service) | < 95 % (pas de condensation) |
| ATEX | |
| Repérage | II 3G Ex nA [ic] IIC T4 Gc |
| Ex nA nC [ic] IIC T4 Gc | |
| Ex ic IIC T4 Gc, FISCO ic spurs | |
| II 3 D Ex tc IIIC T135 Dc IP66 | |
| Certificat | DEMKO 16ATEX1704X |
| IECEx | |
| Repérage | Ex nA [ic] IIC T4 Gc |
| Ex nA nC [ic] IIC T4 Gc | |
| Ex ic IIC T4 Gc, FISCO ic spurs | |
| II 3 D Ex tc IIIC T135 Dc IP66 | |
| Certificat | IECEx UL 16.0079X |
| UL, USA | |
| Repérage | Class I, Zone 2, AEx nA [ic] IIC T4 |
| Ex nA [ic] IIC T4 Gc X, câbles de dérivation Entity/FISCO | |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Zone 22, AEx tc IIIB T135°C | |
| Ex tc IIIB T135°C Dc X IP66 | |
| UKCA Ex (UKEX) | |
| Repérage | II 3G Ex nA [ic] IIC T4 Gc |
| Ex nA [ic] IIC T4 Gc | |
| Ex nA nC [ic] IIC T4 Gc | |
| Ex ic IIC T4 Gc, FISCO ic spurs | |
| II 3 D Ex tc IIIC T135 Dc IP66 | |
| Certificat | PxCAI22UKEx2316417X |
| Normes | |
| Normes/Prescriptions | EN 61326-1 |
| EN 60079-0 | |
| EN 60079-11 | |
| EN 60079-15 | |
| Type de montage | Montage mural |
| Référence | 2316433 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DNC1Z1 |
| Product key | DNC1Z1 |
| GTIN | 4055626301761 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 6 895 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 6 600 g |
| Numéro du tarif douanier | 85371098 |
| Pays d'origine | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27180101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000261 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | bd66f8a1-881e-4b59-b718-75a8e3ed80bb |
Produits compatibles
-
-
FB-PS-MB-25DSUB/EX - Bloc d'alimentation 2316146
-
FB-PS-MB-Y/EX - Bloc d'alimentation 2316148
-
FB-PS-MB-I/EX - Bloc d'alimentation 2316149
-
FB-PS-BASE/EX - Répartiteur de puissance 2316145
-
PT 4+F-BE - Élément de base de parafoudre basse tension 2839415
-
G-ESS-M20-S66L-NTES-S - Presse-étoupe 1411075
-
A-SEW-20-P-W - Joint plat 1411283
-
A-INL-M20-N-S - Contre-écrou 1411242
-
A-EXSH-M20-68L-N-S - Vis de fermeture 1411104
-
A-EXB-20-66L-N-S - Élément de compensation de pression 1411117
-
G-ESS-M20-S66L-STES-S - Presse-étoupe 1411076
-
A-EXSH-M20-68L-S-S - Vis de fermeture 1411105
-
FB-M-BS-M20-EX - Presse-étoupe 2900209
-
FB-M-BD-M20-EX - Presse-étoupe 2901859
-
FB-M-KV-M20-EX - Presse-étoupe 2900197
-
PT 2X2-FF-ST - Fiche parafoudre 2800755
Avantages
La fiche mâle n'est configurée que d'un côté, ce qui résout les problèmes de rayon de courbure des câbles
Protection contre les courts-circuits avec une limitation de courant pour chaque dérivation
Résistance de terminaison prémontée
Raccordement de jusqu'à 12 appareils de terrain Foundation Fieldbus ou PROFIBUS PA
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem