Embase universelle destinée à l'alimentation redondante à quatre canaux de bus de terrain, avec raccordement hôte D-SUB 25.
FB-PS-MB-25DSUB/EX
-
Bloc d'alimentation
2316146
Embase destinée à l'alimentation redondante à quatre canaux de bus de terrain. Raccordement hôte : connecteur femelle D-SUB 25.
Informations détaillées concernant le produit
Restriction d'utilisation | |
Indication CCCex | L'utilisation en atmosphères explosibles est interdite en Chine. |
Type de produit | Coupleur d'appareils |
Signal | |
Dénomination sortie | Alarme |
Alimentation | |
Section de conducteur souple | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
Section de conducteur rigide | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
Section de conducteur AWG | 30 ... 12 |
Données relatives à la technique de sécurité | |
Inductance Li | 17,8 mH (Ligne principale et hôte) |
Tension de sortie max. Uo | 30 V DC (Ligne principale et hôte) |
Données: Système de câblage Invensys | |
Nombre de connexions | 1 |
Type de raccordement | Connecteur femelle D-SUB 25 pôles |
Largeur | 180 mm |
Hauteur | 77 mm |
Profondeur | 180 mm |
Résistance à la corrosion conforme à ANSI-ISA 71.04-1985 - classe G3 | : |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Humidité de l'air max. admissible (service) | 95 % (pas de condensation) |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 95 % (pas de condensation) |
Conformité/homologations | |
Conformité | Conformité CE |
Fieldbus Foundation | FF-831 |
EN | EN 61326 |
NE | NAMUR NE 21 |
Données Ex | |
ATEX | Sira 11ATEX4216X; II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc |
IECEx | IECEx SIR 11.0097X; Ex nA nC IIC T4 Gc |
CSA, États-Unis/Canada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D; Ex nA nC IIC T4 Class I, Zone 2, AEx nA nC IIC T4 |
Normes | |
Normes/Prescriptions | NE21 |
EN 61326 | |
Normes / Spécifications | |
Normes/Prescriptions | Immunité aux oscillations sinusoïdales amorties selon CEI 61000-4-12 |
Normes / Spécifications | |
Normes/Prescriptions | Chaleur sèche selon CEI 61131-2 |
Normes / Spécifications | |
Normes/Prescriptions | Chaleur humide selon CEI 61131-2 |
Normes / Spécifications | |
Normes/Prescriptions | Chocs et vibrations selon EN 61131-2 et EN 50178 |
Normes/Prescriptions | CEI 61158-2 |
Référence | 2316146 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DNC1Z1 |
Product key | DNC1Z1 |
Page catalogue | Page 459 (C-6-2019) |
GTIN | 4055626128351 |
Poids par pièce (emballage compris) | 1 078,6 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 1 131 g |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Pays d'origine | US |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242692 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002584 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Avantages
Redondance
Diagnostic de relais intégré
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem