Embase pour l'alimentation redondante monocanal et modulaire de bus de terrain avec raccordements hôtes pour blocs de jonction
FB-PS-BASE/EX
-
Répartiteur de puissance
2316145
Embase pour connecteur d'alimentation de bus de terrain. Redondance assurée lorsque 2 connecteurs sont installés. La redondance est maintenue à l'aide des bus d'alimentation internes par le biais de plusieurs embases. Un autre bus interne permet la signalisation à distance.
Informations détaillées concernant le produit
| Restriction d'utilisation | |
| Indication CCCex | L'utilisation en atmosphères explosibles est interdite en Chine. |
| Type de produit | Coupleur d'appareils |
| Signal | |
| Dénomination sortie | Alarme |
| Alimentation | |
| Section de conducteur souple | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
| Section de conducteur rigide | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
| Section de conducteur AWG | 30 ... 12 |
| Données relatives à la technique de sécurité | |
| Tension d'entrée Ui | 30,5 V DC (Puissance d'entrée) |
| Courant d'entrée Ii | 850 mA (Puissance d'entrée) |
| Inductance Li | 17,6 mH (Ligne principale et hôte) |
| Tension de sortie max. Uo | 30 V DC (Ligne principale et hôte) |
| Données: Câblage discret | |
| Nombre de connexions | 4 |
| Type de raccordement | Bloc de jonction |
| Couple de serrage | 0,4 Nm ... 0,6 Nm |
| Largeur | 36 mm |
| Hauteur | 202,5 mm |
| Profondeur | 61,5 mm |
| Résistance à la corrosion conforme à ANSI-ISA 71.04-1985 - classe G3 | : |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 (si D-FB-PS est installé) |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air max. admissible (service) | 95 % (pas de condensation) |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 95 % (pas de condensation) |
| ATEX | |
| Repérage | II 3 G Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Certificat | Sira 11ATEX4216X |
| IECEx | |
| Repérage | Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Certificat | IECEx SIR 11.0097X |
| UKCA Ex (UKEX) | |
| Repérage | II 3G Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Certificat | PxCAI22UKEx2316132X |
| Données Ex | |
| CSA, États-Unis/Canada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D; Ex nA nC IIC T4 Class I, Zone 2, AEx nA nC IIC T4 |
| Normes | |
| Normes/Prescriptions | NE21 |
| EN 61326 | |
| Normes / Spécifications | |
| Normes/Prescriptions | Immunité aux oscillations sinusoïdales amorties selon CEI 61000-4-12 |
| Normes / Spécifications | |
| Normes/Prescriptions | Chaleur sèche selon CEI 61131-2 |
| Normes / Spécifications | |
| Normes/Prescriptions | Chaleur humide selon CEI 61131-2 |
| Normes / Spécifications | |
| Normes/Prescriptions | Chocs et vibrations selon EN 61131-2 et EN 50178 |
| Normes/Prescriptions | CEI 61158-2 |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Position de montage | sur rail DIN horizontal NS 35 selon EN 60715 |
| Référence | 2316145 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | DNC1Z1 |
| Product key | DNC1Z1 |
| GTIN | 4046356619974 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 339,5 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 329,1 g |
| Numéro du tarif douanier | 85389099 |
| Pays d'origine | US |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151602 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem