VS-SI-EB-EMV-1
-
Cadre de montage
1656482
Cadre d'encastrement, pour 1 plaque frontale ou prise, métallique, nickelé mat, conducteur, couvercle transparent
Informations détaillées concernant le produit
| Généralités | avec fermeture à pression verrouillable |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 65 mm |
| Hauteur | 38 mm |
| Longueur | 120 mm |
| Dimensions de montage | |
| Largeur découpe de montage | 52 mm |
| Longueur découpe de montage | 91 mm |
| Matériau Boîtier | Alliage au zinc (nickelé) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP65 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -10 °C ... 60 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 70 °C |
| Instructions de montage | Adapté aux épaisseurs de paroi de 1 mm à 5 mm |
| Référence | 1656482 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | AF7EAX |
| Product key | AF7EAX |
| GTIN | 4046356029858 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 205,7 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 204,1 g |
| Numéro du tarif douanier | 85389099 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27182806 |
| ECLASS-15.0 | 27182806 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000456 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | ed8e8539-7aa2-4826-b1ac-956dccac54d6 |
Produits compatibles
-
-
VS-SI-SD-DE - Isolant pour prise 1656505
-
VS-SI-SD-DE-G - Isolant pour prise 1656518
-
VS-SI-SD-USA - Isolant pour prise 1656521
-
VS-SI-SD-FR - Isolant pour prise 1656534
-
VS-SI-SD-GB - Isolant pour prise 1656547
-
VS-SI-SD-IT - Isolant pour prise 1656550
-
VS-SI-FP-2RJ-MOD - Plaque avant 1656631
-
VS-SI-FP-BP - Plaque avant 1656657
-
VS-SI-FP-2F - Plaque frontale pour données 1658532
-
EO-SI-FRAME - Plaque d'adaptation 0804522
-
UCT-EM (20X7) - Etiquettes à encliqueter 0801494
-
UC-EM (20X7) - Etiquettes à encliqueter 0825499
-
VS-FP-SD-D-RJ456A-BUBU - Plaque frontale pour données 1054542
-
VS-SI-FP-2RJ45-5-MOD-BU/BU - Plaque frontale pour données 1657766
-
SI-FP-R1A-U1A - Plaque frontale pour données 1404499
-
SI-FP-2R1A-U1A - Plaque frontale pour données 1404506
-
SI-FP-R1A-D1E - Plaque frontale pour données 1404500
-
SI-FP-R1A-U1A/0,7 - Plaque frontale pour données 1404512
-
VS-FP-SD-FR-RJ456A-BUBU - Plaque frontale pour données 1054543
-
SI-FP-R1A-U1A-D1A - Plaque frontale pour données 1404497
-
VS-SI-FP-2DSUB9-GC-BU/ST - Plaque frontale pour données 1657708
-
SI-FP-R1A-D1B-U1A/0,7 - Plaque frontale pour données 1404504
-
SI-FP-R1A-D1A - Plaque frontale pour données 1404496
-
VS-FP-SD-GB-RJ456A-BUBU - Plaque frontale pour données 1054544
-
SI-FP-D1A - Plaque frontale pour données 1404501
-
VS-SI-SD-CN - Isolant pour prise 1422485
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem