Ce qu’il faut savoir
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
IA industrielle
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
Prises électriques et interfaces de service
EO-SI-FRAME - Plaque d'adaptation
EO-SI-FRAME
-
Plaque d'adaptation
0804522
Plaque d'adaptation, coloris: gris
Informations détaillées concernant le produit
Expand all
Collapse all
Caractéristiques techniques
Propriétés du produit
Type de produit
Plaque d'adaptation
Indications sur les matériaux
Coloris
gris
Classe d'inflammabilité selon UL 94
V0
Matériau isolant
PC/PBT
Utilisation d'un isolant statique au froid
-60 °C
Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B)
130 °C
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22
HL 1 - HL 3
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23
HL 1 - HL 3
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24
HL 1 - HL 3
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R26
HL 1 - HL 3
Inflammabilité en surface NFPA 130 (ASTM E 162)
réussi
Densité de gaz de combustion optique spécifique NFPA 130 (ASTM E 662)
réussi
Toxicité des gaz de combustion NFPA 130 (SMP 800C)
réussi
Conditions environnementales et de durée de vie
Conditions ambiantes
Température ambiante (fonctionnement)
-20 °C ... 60 °C (température de service max. pendant une période brève, voir RTI Elec.)
Données commerciales
Référence
0804522
Conditionnement
1 Unité(s)
Commande minimum
1 Unité(s)
Clé de vente
BE761Z
Product key
BE761Z
GTIN
4055626399348
Poids par pièce (emballage compris)
44,7 g
Poids par pièce (hors emballage)
43 g
Numéro du tarif douanier
39269097
Pays d'origine
PL
Classifications
ECLASS
ECLASS-13.0
27371390
ECLASS-15.0
27371390
ETIM
ETIM 10.0
EC002498
UNSPSC
UNSPSC 21.0
26121600
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
EF3.1 Changement climatique
CO2e kg
15,26 kg CO2e
Produits compatibles
Expand all
Collapse all
Accessoires
UCT-EM (20X7)
-
Etiquettes à encliqueter
0801494
UC-EM (20X7)
-
Etiquettes à encliqueter
0825499
VS-SI-BZ
-
Etiquettes de repérage
1656660
Aide produit