Ce qu’il faut savoir
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
Prises électriques et interfaces de service
VS-SI-SD-FR - Isolant pour prise
VS-SI-SD-FR
-
Isolant pour prise
1656534
Prise à contact de terre, plastique, pour la France
Informations détaillées concernant le produit
Expand all
Collapse all
Caractéristiques techniques
Propriétés du produit
Type de produit
Prise de courant
Identifiant pays
France
Propriétés électriques
Tension de référence (III/3)
250 V
Courant de référence
16 A
Caractéristiques de raccordement
Type de raccordement
Raccordement vissé
Dimensions
Dessin coté
Largeur
51 mm
Hauteur
88 mm
Profondeur
68 mm
Indications sur les matériaux
Matériau Boîtier
PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94
V0
Conditions environnementales et de durée de vie
Conditions ambiantes
Indice de protection
IP20
Température ambiante (fonctionnement)
-10 °C ... 60 °C
Montage
Instructions de montage
Convient pour tous les cadres de montage
Données commerciales
Référence
1656534
Conditionnement
1 Unité(s)
Commande minimum
1 Unité(s)
Clé de vente
AF7EBX
Product key
AF7EBX
GTIN
4046356029902
Poids par pièce (emballage compris)
161,2 g
Poids par pièce (hors emballage)
154,2 g
Numéro du tarif douanier
85366990
Pays d'origine
BE
Classifications
ECLASS
ECLASS-15.0
27144021
ECLASS-13.0
27144021
ETIM
ETIM 10.0
EC000450
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Homologations
EAC
Identifiant de lhomologation: RU C-DE.A*30.B.01102
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
EF3.1 Changement climatique
CO2e kg
3,96 kg CO2e
Produits compatibles
Expand all
Collapse all
Aide produit