Les connecteurs M12 confectionnés avec verrouillage rapide Push-Pull offrent un raccordement sûr, sans outil. Cela garantit une installation simple et rapide, même dans des espaces restreints et avec une densité de câblage élevée.
Câble d'alimentation, 6-pôles, PUR exempt d'halogène, noir, extrémité libre, sur Connecteur femelle droit Taille 15 Verrouillage à baïonnette, longueur de câble: 1,5 m, pour courant alternatif jusqu'à 16 A/600 V