SAC-6P-S15MS/ 1,5-PUR/S15FS PE
-
Câble d'alimentation
1514504
Câble d'alimentation, 6-pôles, PUR exempt d'halogène, noir, connecteur mâle droit Taille 15 Verrouillage à baïonnette, sur Connecteur femelle droit Taille 15 Verrouillage à baïonnette, longueur de câble: 1,5 m, pour courant alternatif jusqu'à 16 A/600 V
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Câble de puissance |
Application | Alimentation électrique |
Nombre de pôles | 6 |
Blindé | non |
Propriétés d'isolation | |
Degré de pollution | 3 |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Matériau de surface de prise | PUR |
Matériau de contact | Alliage de Cu |
Matériau de surface du contact | Ag |
Matériau de porte-contacts | PA |
Matériau du raccordement vissé | non disponible |
Gaine extérieure, matériau | PUR |
Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
Tension nominale UN | 600 V AC (Alimentation) |
63 V (Signal) | |
Intensité nominale IN | 16 A (Alimentation) |
10 A (Signal) | |
Résistance max. du conducteur | 7,98 Ω/m |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles de flexion max. | 5000000 |
Raccordement 1 | |
Type | connecteur mâle droit Taille 15 Verrouillage à baïonnette |
Nombre de pôles | 6 |
Mode de verrouillage | Verrouillage à baïonnette |
Raccordement 2 | |
Type | Connecteur femelle droit Taille 15 Verrouillage à baïonnette |
Nombre de pôles | 6 |
Mode de verrouillage | Verrouillage à baïonnette |
Longueur du câble | 1,5 m |
PUR exempt d'halogène noir [PUR] | |
Nombre de pôles | 6 |
Blindé | non |
Type | PUR exempt d'halogène noir [PUR] |
AWG alimentation en tension | 14 |
Section de câble | 6x 2,5 mm² |
Diamètre de fil avec isolant | 2,85 mm ±5 % |
Diamètre extérieur du câble | 10,50 mm |
Gaine extérieure, matériau | PUR |
Gaine extérieure, coloris | noir |
Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
Fil, matériau | PP |
Fil, coloris | noir 1, noir 2, noir 3, noir 4, noir 5, vert/jaune |
Epaisseur isolement | Isolant de fil |
Câblage total | 6 fils torsadés autour du remplisseur |
Résistance max. du conducteur | max. 7,98 Ω/m |
Tension nominale câble | ≤ 1000 V |
Tension d'essai | ≥ 10000 V |
Rayon de courbure minimum, position fixe | 7,5 x D |
Rayon de courbure minimum, position flexible | 10 x D |
Rayon de courbure minimal, pose fixe | 79 mm |
Rayon de courbure minimal, pose souple | 105 mm |
Capacité de charge dynamique (pliage) | Cycles de flexion max.: 5000000, Rayon de courbure: 79 mm, Vitesse de déplacement: 3,3 m/s, Accélération: 5 m/s² |
Température ambiante (fonctionnement) | -50 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) |
-25 °C ... 80 °C (Câble, pose souple) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP65 |
IP67 (après enfichage) | |
Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle) | -30 °C ... 85 °C (connecteur mâle / femelle) |
Normes/prescriptions | CEI 61076-2-116 |
Référence | 1514504 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | AF1CDQ |
Product key | AF1CDQ |
GTIN | 4063151978334 |
Poids par pièce (emballage compris) | 393,233 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 393,233 g |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060327 |
ECLASS-15.0 | 27060327 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 78ad0ae1-293a-4fbb-bbb3-3397085fd245 |
Avantages
Protection contre les erreurs d'enfichage avec détrompage spécial
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem