HC-STA-B16-SLFDC-2SSP21-EL/.../...
-
Boîtier
1372639
Embase en saillie B16, pour étrier transversal, matériau: Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer, matériau du capot de protection: PC, nombre de sorties: 2, latérale, 2x Pg21, hauteur: 68 mm, presse-étoupe: sans, capot de protection: oui, avec couleur au choix du revêtement par poudre
Informations détaillées concernant le produit
| Généralités | version à revêtement par poudre ou de couleur de l'article 1412853 HC-STA-B16-SLFDC-2SSP21-ELC-AL |
| Généralités | pour eléments de contact HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, HV6, M, K |
| Type de boîtier | Embase en saillie |
| Application | Standard |
| Design | B16 |
| Mode de verrouillage | pour étrier transversal |
| Nombre de sorties de câble | 2 |
| Type de presse-étoupe | 2x Pg21 |
| Sortie du câble | latérale |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 57 mm |
| Hauteur | 68 mm |
| Longueur | 117,5 mm |
| Couleur | noir (RAL 9005) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 (Capot de protection) |
| Matériau du boîtier | Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer |
| Matériau de surface du boîtier | non revêtu |
| Matériau du capot de protection | PC |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP66 (à l'état enfiché) |
| IP67 (à l'état enfiché) | |
| IP54 (avec capot de protection fermé) | |
| Résistance aux chocs | IK09 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 125 °C |
| Référence | 1372639 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | AF7APB |
| Product key | AF7APB |
| Poids par pièce (emballage compris) | 315,3 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 315,3 g |
| Numéro du tarif douanier | 85389099 |
| Pays d'origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
G-INSEC-PG21-M68N-NNES-S - Presse-étoupe 1411200
-
HC-B16-SP-CBK - Joint profilé 1411480
-
HC-B16-BC-HI-PLBK - Capot de protection 1407694
-
HC-STA-B16-DC-PL - Capot de protection 1421102
-
WP-G HF IP66 PG21 BK - Raccord vissé pour gaine de protection 3240892
-
WP-G HF IP69K PG21 BK - Raccord vissé pour gaine de protection 3240878
-
WP-GA HF IP66 PG21 BK - Raccord vissé pour gaine de protection 3240920
-
WP-GR HF IP66 PG21 BK - Raccord vissé pour gaine de protection 3240948
-
WP-GR HF IP69K PG21 BK - Raccord vissé pour gaine de protection 3240934
-
WP-G PP HF PG21 - Raccord vissé pour gaine de protection 3240992
-
WP-GT PP HF PG21 - Raccord vissé pour gaine de protection 3241006
-
WP-G BRASS IP40 PG21 - Raccord vissé pour gaine de protection 3241041
-
WP-GT BRASS PG21 - Raccord vissé pour gaine de protection 3241027
-
WP-G BRASS IP65 PG21 - Raccord vissé pour gaine de protection 3241055
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem