HC-STA-B06-HHFS-1STM32-EL/...
-
Boîtier
1372580
Capot passe-câble B6, pour étrier longitudinal, matériau: Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer, nombre de sorties: 1, latérale, 1x M32, hauteur: 72 mm, presse-étoupe: sans, avec couleur au choix du revêtement par poudre
Informations détaillées concernant le produit
| Généralités | version à revêtement par poudre ou de couleur de l'article 1412563 HC-STA-B06-HHFS-1STM32-EL-AL |
| Généralités | pour éléments de contact HC-B6, BB10, DD24, M |
| Type de boîtier | Capot passe-câble |
| Application | Standard |
| Design | B6 |
| Mode de verrouillage | pour étrier longitudinal |
| Nombre de sorties de câble | 1 |
| Type de presse-étoupe | 1x M32 |
| Sortie du câble | latérale |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 44 mm |
| Hauteur | 72 mm |
| Longueur | 60 mm |
| Couleur (Boîtiers) | noir (RAL 9005) |
| Matériau du boîtier | Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer |
| Matériau de surface du boîtier | non revêtu |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP66 |
| IP67 | |
| Indice de protection (NEMA) | 4 (UL 50e) |
| 4X (UL 50e) | |
| 12 (UL 50e) | |
| Résistance aux chocs | IK08 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 125 °C |
| Référence | 1372580 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | AF7APB |
| Product key | AF7APB |
| Poids par pièce (emballage compris) | 161 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 166,2 g |
| Numéro du tarif douanier | 85389099 |
| Pays d'origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
G-INS-M32-M68N-NNES-S - Presse-étoupe 1411166
-
G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - Presse-étoupe 1411191
-
US-EMLP (20X9) CUS - Etiquette en plastique 0830085
-
HC-B06-HCWS-PLR-BK - Capot de protection 1346525
-
US-EMLP-HA (20X9) - Etiquette en plastique 0830989
-
WP-G HF IP66 M32 BK - Raccord vissé pour gaine de protection 3240900
-
WP-G HF IP69K M32 BK - Raccord vissé pour gaine de protection 3240886
-
WP-GA HF IP66 M32 BK - Raccord vissé pour gaine de protection 3240928
-
WP-GA HF IP69K M32 BK - Raccord vissé pour gaine de protection 3240914
-
WP-GR HF IP66 M32 BK - Raccord vissé pour gaine de protection 3240956
-
WP-GR HF IP69K M32 BK - Raccord vissé pour gaine de protection 3240942
-
WP-G PP HF M32 - Raccord vissé pour gaine de protection 3241000
-
WP-GT PP HF M32 - Raccord vissé pour gaine de protection 3241014
-
WP-G BRASS IP40 M32 - Raccord vissé pour gaine de protection 3241049
-
WP-GT BRASS M32 - Raccord vissé pour gaine de protection 3241035
-
WP-G BRASS IP65 M32 - Raccord vissé pour gaine de protection 3241063
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem