Fixation pour poteau de Ø 60 mm ... 140 mm, jeu complet pour boîtier de 18" x 16", Matériau : acier
Boîtiers de grande taille pour applications extérieures OCS pour systèmes autonomes
Les boîtiers électroniques de la série OCS sont parfaitement adaptés aux systèmes d'appareils autonomes dans les environnements extrêmes. Les boîtiers certifiés en polycarbonate sont légers, résistants et protègent durablement et de manière sûre vos composants électroniques contre l'humidité, la chaleur, les UV et les contraintes mécaniques. Les boîtiers de grande taille en plastique sont personnalisables et peuvent être complétés par des accessoires. Ils peuvent également être utilisés dans les applications complexes.
Plaque de montage pour taille de boîtier 18" x 16", Matériau : PC, Coloris : blanc
Plaque de fixation, jeu 2 pièces avec vis pour taille de boîtier 16" x 14", Matériau : PC, Coloris : gris clair
Plaque de montage pour taille de boîtier 16" x 14", Matériau : PC, Coloris : blanc
Plaque de fixation, jeu 2 pcs avec vis pour taille de boîtier 10" x 8", matériau : polycarbonate, coloris : gris clair
Plaque de montage pour taille de boîtier 10" x 8", matériau : polycarbonate, coloris : blanc
Fixation pour poteau de Ø 60 mm ... 140 mm, jeu complet pour un boîtier de 10" x 8", matériau : acier
Plaque de fixation, jeu 2 pcs avec vis pour taille de boîtier 12" x 10", matériau : polycarbonate, coloris : gris clair
Fixation pour poteau de Ø 60 mm ... 140 mm, jeu complet pour un boîtier de 8" x 6", matériau : acier
Inserts de montant, jeu 4 pcs avec vis pour toutes tailles de boîtier, matériau : PC-ABS, coloris : gris clair
Avantages
- Utilisable dans le monde entier : système de boîtier certifié au niveau international
- Longue durée de vie grâce au polycarbonate stabilisé aux UV pour l'extérieur
- Électronique installée en toute sécurité : les boîtiers protègent des jets d'eau et d'autres substances nocives.
- Résistant : stable même en cas de fortes sollicitations mécaniques dans une large plage de températures
Nouveaux produits
GameChangers pour le raccordement des appareils
Plus que des performances de pointe, ils réinventent les règles du jeu : nos GameChangers font aussi passer vos applications au niveau supérieur.
Boîtiers pour applications extérieures OCS pour environnements difficiles
Aperçu des caractéristiques principales
Profitez des nombreuses fonctionnalités qui vous offrent un haut degré de liberté dans la planification et la mise en œuvre de votre application :
- Approuvés pour divers systèmes électroniques par des homologations internationales
- Protection contre les jets d'eau grâce à un joint PUR adapté
- Épaisseur de la paroi du boîtier de 4 mm pour une grande tenue aux chocs
- Aptitude à l'extérieur grâce au polycarbonate stabilisé aux UV
- Fixation réglable intégrée du panneau ou du circuit imprimé
- Boulons de montage intégrés pour la fixation de composants lourds
- Fermetures plombables et verrouillables pour éviter les abus
- Accessoires en option pour fixation murale ou sur mât
Solution système PV POS
Système parfaitement équipé pour les solutions off-grid Pour les applications exigeantes en extérieur
Utilisez le système POS (Pico off-grid system) basé sur des panneaux PV pour créer des systèmes autonomes en énergie avec plusieurs classes de puissance jusqu'à 190 Wc. Avec un boîtier robuste et un support de mât en acier inoxydable, vous réalisez une solution fiable et durable pour la mise à disposition d'énergie dans des régions éloignées et des environnements exigeants. Les domaines d'application sont par exemple la saisie de données environnementales, les environnements industriels avec des exigences élevées et de nombreuses autres applications en extérieur.
Parfaitement adaptés pour ces applications
Les boîtiers OCS sont utilisés dans des applications exigeantes. Parmi celles-ci, on trouve notamment cette sélection :
- Systèmes de surveillance
- Systèmes d'alarme
- Système de contrôle
- Stations météo