HC-B 10-TMB-100/O1STM32S-STA
-
Boîtier
1604382
HEAVYCONNEC ADVANCE à revêtement en poudre standard, capot B10, avec verrouillage à baïonnette, hauteur 100 mm, avec filet 1xM32, sortie de câble latérale
Informations détaillées concernant le produit
| Généralités | pour isolants pour contacts HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24 |
| Type de produit | Boîtier avec verrouillage à baïonnette |
| Type de boîtier | Capot passe-câble |
| Application | Standard |
| Type | B10 |
| Nombre de sorties de câble | 1 |
| Type de presse-étoupe | 1x M32 |
| Blindé | non |
| Sortie du câble | latérale |
| Raccordement à filetage Pg | sans |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 57 mm |
| Hauteur | 100 mm |
| Longueur | 105 mm |
| Dimensions de montage | |
| Largeur découpe de montage | 35 mm |
| Longueur découpe de montage | 65 mm |
| Matériau du joint | NBR |
| Matériau du boîtier | Aluminium coulé sous pression |
| Matériau de surface du boîtier | Revêtement par poudre, gris |
| Matériau de l'étrier de verrouillage | Acier inox, surface de prise : PA-GF |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP65 |
| IP67 | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 125 °C |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Type de presse-étoupe | 1x M32 |
| Type de verrouillage | Vis |
| Instructions de montage | Afin de garantir le fonctionnement du contact PE même en cas d'enfichage en biais, les deux brides de montage doivent avoir un contact électrique suffisant avec la paroi de montage métallique. |
| Référence | 1604382 |
| Conditionnement | 10 Unité(s) |
| Commande minimum | 10 Unité(s) |
| Clé de vente | AF7AAA |
| Product key | AF7AAA |
| GTIN | 4017918948061 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 364,1 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 364,1 g |
| Numéro du tarif douanier | 85389099 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
| EF3.0 Changement climatique | |
| CO2e kg | 1,979 kg CO2e |
Produits compatibles
-
HC-B-BF - Bride de montage 1604641
-
HC-B-BF-SET - Bride de montage 1604654
-
HC-B 10-TMS-SD-IP66 - Capot de protection 1411504
-
G-INS-M32-M68N-PNES-GY - Presse-étoupe 1411127
-
G-INS-M32-M68N-PNES-BK - Presse-étoupe 1411136
-
G-INS-M32-M68N-NNES-S - Presse-étoupe 1411166
-
HC-M-KV-M32(19-27) - Presse-étoupe 1646010
-
G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - Presse-étoupe 1411191
-
HC-M-KV-Z-M32 - Presse-étoupe 1646162
-
HC-M-KV-T-M32 - Presse-étoupe 1646201
-
REDUC-M-KV-M32/M25 - Réducteur 1647637
-
ENLAR-M-KV-M32/M40 - Extension 1647682
-
HC-M-BS-M32 - Vis de fermeture 1645862
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem