G-INS-M32-M68N-PNES-BK - Presse-étoupe
1411136

Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: PA, application: Standard, diamètre extérieur du câble 15 mm ... 21 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M32 x 1,5, coloris: noir foncé RAL 9005

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

La matière plastique satisfait à la norme UL 746C f1