Blocs de jonction sectionnables et blocs de jonction à couteau de sectionnement PTV

Blocs de jonction sectionnables et blocs de jonction à couteau de sectionnement

Différents blocs de jonction permettant de sectionner manuellement les circuits électriques sont utilisés, notamment dans la technique de contrôle et de mesure. Les blocs de jonction à couteau de sectionnement de Phoenix Contact disposent d'un couteau de sectionnement à levier facile à utiliser. Les blocs de jonction de base de sectionnement proposent une zone de sectionnement standardisée pour le logement de fiches porte-composants, de fiches porte-fusibles, de fiches de sectionnement ou de connecteurs traversants.

Go to Product Detail Page for item 3035991
PTME 6-SET POWER - Kit de démarrage
PTME 6-SET POWER - Kit de démarrage
3035991

Kit de démarrage composé de blocs de jonction de sectionnement avec connectique Push-in, matériel de repérage, accessoires de pontage et de contrôle. Il est possible de mettre en place individuellement une borne plate pour une commutation de convertisseur triphasée (intensité et tension).

Go to Product Detail Page for item 3048467
UDMTK 5 - Bloc de jonction à couteau de sectionnement
UDMTK 5 - Bloc de jonction à couteau de sectionnement
3048467

Bloc de jonction à couteau de sectionnement, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 10 A, 1er et 2e étage, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 4 mm2, section : 0,2 mm2 - 4 mm2, 2. Etage, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 4 mm2, section : 0,2 mm2 - 4 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, coloris: gris

Avantages

  • Sectionnement pratique des circuits grâce à un sectionnement à couteau, une fiche de sectionnement ou un contact rotatif
  • Mesure de courant pratique grâce à la possibilité de tester en amont et en aval de la déconnexion
  • Manipulation sécurisée grâce au verrouillage du levier de sectionnement aux extrémités
  • Identification claire du point de déconnexion par un repérage de couleur
  • Assemblage individuel avec un élément de sectionnement, une fiche porte-fusible, une fiche porte-composant et un connecteur traversant

Nouveaux produits

Blocs de jonction à sectionnement et à couteau ainsi que blocs de jonction pour transformateur avec technologie Push-X encliquetés sur un rail DIN

Bornes de fonction avec technologie Push-X

Une séparation sécurisée et rapide des signaux

Les bornes de fonction Push-X permettent également de câbler des conducteurs souples sans outils. Les zones de séparation intégrées permettent par ailleurs de séparer facilement les signaux. Les blocs de jonction de base de sectionnement TG offrent en outre la possibilité d'intégrer des connecteurs fonctionnels en toute sécurité.

Caractéristiques principales

  • Technologie Push-X
  • Blocs de jonction de sectionnement à convertisseurs de mesure : 6 mm²
  • Intensité nominale : 30 A
  • Tension nominale : 500 V
  • Blocs de jonction sectionnables et à couteau de sectionnement : 2,5 mm
  • Intensité nominale : 24 A
  • Tension nominale : 500 V

Avantages

  • Grand confort d'utilisation grâce à la nouvelle technologie Push-X sans outils
  • Installation rapide de tous les types de conducteurs avec ou sans embout
  • « Make before break » court-circuit automatique du transformateur de courant par anticipation aux blocs de jonction de sectionnement à convertisseur de mesure
  • Séparation simple des signaux et intégration de divers connecteurs fonctionnels
  • Grande économie de coûts grâce aux accessoires uniformes du système CLIPLINE complete

Bloc de jonction à couteau de sectionnement

Bloc de jonction à couteau de sectionnement

Bloc de jonction à couteau de sectionnement

Les blocs de jonction à couteau de sectionnement disposent d'un couteau de sectionnement à levier, pivotant et imperdable. Ces couteaux se manipulent avec un simple tournevis, ce qui permet de sectionner et de fermer rapidement les circuits, p. ex. pour des contrôles. Afin de pouvoir réaliser les contrôles avec les conducteurs raccordés, les points-tests sont intégrés dans les points de connexion. Pour ne pas actionner involontairement les couteaux de sectionnement, ceux-ci s'enclenchent dans les positions finales clairement identifiées. Pour verrouiller totalement la manipulation des couteaux de sectionnement à levier, des dispositifs de blocage sont disponibles en option.

Blocs de jonction sectionnables encliquetés sur un rail DIN

Blocs de jonction sectionnables et fiches de sectionnement

Blocs de jonction sectionnables

Les blocs de jonction sectionnables sont dans la plupart des cas des blocs de jonction traversants, multiconducteurs ou à plusieurs niveaux, avec une zone de sectionnement intégrée. Les zones de sectionnement sont normalisées et peuvent être équipées d'une gamme de fiches fonctionnelles. L'intégration d'une fiche fonctionnelle permet différents types de modules de fonction. Avec la fiche porte-fusible, le bloc de jonction sectionnable devient un bloc de jonction porte-fusible. Avec une fiche porte-composant, le bloc de jonction devient un bloc de jonction à composant. Les connecteurs traversants et les dispositifs de blocage de traversée permettent de transformer le bloc de jonction de base en un bloc de jonction traversant ou en un bloc de jonction sans traversée. Comme les couteaux de sectionnement à levier des blocs de jonction, les fiches de sectionnement intégrables permettent de passer rapidement entre les deux états de commutation. Ce passage facile permet p. ex. des mesures rapides des différents circuits. Ainsi, le bloc de jonction sectionnable de base est le bloc de jonction le plus polyvalent d'une armoire électrique grâce aux connecteurs amovibles.

Utilisation du logiciel d'ingénierie clipx ENGINEER sur un écran de tablette

Une planification efficace avec clipx ENGINEER

Logiciel d'ingénierie pour la construction d'armoires électriques

Le logiciel d'ingénierie clipx ENGINEER permet de manière plus efficace que jamais d'étudier et de commander des borniers, des plaques de montage et des boîtes de jonction assemblées, et de transmettre directement les données à la production, vers n'importe quel lieu de travail. Accélérez votre planification grâce à des interfaces intelligentes avec votre programme ECAD et avec les applications et configurateurs de Phoenix Contact.

Brochure de produits dépliante Blocs de jonction

Brochure de produits Blocs de jonction

Téléchargements

Vous souhaitez recevoir de la documentation sur nos blocs de jonction sectionnables et nos blocs de jonction à couteau de sectionnement ? Vous trouverez ci-dessous les brochures de produits sur les blocs de jonction et les tests de qualité des blocs de jonction.