Bloc de jonction-fusibles, type de fusible: Verre / Céramique / ..., type de fusible: G / 5 x 20, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 6,3 A, type de raccordement: Raccordement à ressort de traction, 1er étage, Section de référence: 1 mm2, section : 0,08 mm2- 6 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris
Blocs de jonction porte-fusibles, blocs de jonction à composant et blocs de jonction à diode
Les blocs de jonction porte-fusibles vous permettent de monter des fusibles de différents designs et d'intensités nominales variées. Avec les variantes à plusieurs niveaux, vous faites passer dans un seul bloc de jonction des signaux standard et des signaux PE. Les variantes pour une utilisation en atmosphère explosible, à mode de protection Ex-nA, élargissent les domaines d'utilisation possibles. Avec les blocs de jonction à composant et blocs de jonction à diode, vous disposez aussi de blocs de jonction à LED, à diodes de blocage ou à résistances.
Bloc de jonction-fusibles, type de fusible: Verre / Céramique / ..., type de fusible: G / 5 x 20, tension nominale: 60 V, intensité nominale: 6,3 A, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 4 mm2, section : 0,2 mm2- 6 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: noir
Composant du bloc de jonction, tension nominale: 250 V, intensité nominale: 22 A, 1er et 2e étage, type de raccordement: Raccordement à ressort de traction, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,08 mm2 - 4 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris
Composant du bloc de jonction, pour le montage de composants à choisir soi-même, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 22 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,14 mm2 - 4 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: bleu
Composant du bloc de jonction, type de raccordement: Raccordement Push-in, 1er et 2e étage, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,14 mm2 - 4 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: bleu
Composant du bloc de jonction, avec diode intégrée, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 0,5 A, type de raccordement: Raccordement à ressort de traction, Section de référence: 1 mm2, section : 0,08 mm2 - 4 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris
Composant du bloc de jonction, avec diode intégrée 1N4007, intensité nominale: 0,5 A, nombre de connexions: 4, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 2,5 mm2, 1er et 2e étage, section : 0,14 mm2 - 4 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris
Bloc de jonction-fusibles, type de fusible: Cartouche à visser, type de fusible: D II / E 27, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 25 A, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 35 mm2, section : 1,5 mm2- 35 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris clair
Bloc de jonction à plusieurs étages, avec diode 1N4007, intensité nominale: 0,5 A, nombre de connexions: 6, type de raccordement: Raccordement à ressort de traction, Section de référence: 2,5 mm2, 1., 2. und 3. Etage, section : 0,08 mm2 - 4 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris
Bloc de jonction-fusibles, type de fusible: Verre / Céramique / ..., type de fusible: G / 5 x 25, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 10 A, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 1,5 mm2, section : 0,5 mm2- 16 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, coloris: noir
Avantages
- Vaste gamme de produits pour cartouches de fusibles G, fusibles plats automobiles et connecteurs pour disjoncteurs thermiques
- Répartition facile du potentiel grâce à des lignes de shunt continues
- Vérification aisée des fusibles grâce à un point-test amont et aval
- Identification rapide des fusibles et porte-fusibles défectueux, indépendamment du sens du courant, grâce à l'indicateur d'état LED
- Remplacement aisé des cartouches fusibles facilement accessibles
- Contour identique des blocs de jonction de traversée, de sectionnement et sectionnables
Bloc de jonction porte-fusible
Cartouches fusibles
Les cartouches fusibles facilement accessibles peuvent être mises en place et changées aisément. Phoenix Contact dispose des blocs de jonction porte-fusibles suivants :
- Bloc de jonction porte-fusibles à levier
- Bloc de jonction porte-fusibles à capuchon fileté
- Bloc de jonction porte-fusibles pour fusibles plats
Avec des blocs de jonction porte-fusibles, vous pouvez monter sur un rail DIN les variantes de fusibles suivantes :
- Fusibles G
- Fusibles Midget
- Fusibles plats des types C et F
Des porte-fusibles et des fusibles de type 10,3 x 38 mm, 10,3 x 85 mm jusqu'à 1 500 V maximum sont disponibles spécialement pour l'utilisation dans le photovoltaïque.
Pour l'affichage des défauts, ces blocs de jonction sont aussi proposés avec un voyant lumineux.
Fiche porte-fusible P-FU
Fiche porte-fusible P-FU
Les fiches porte-fusibles pour les fusibles de type G de Phoenix Contact sont adaptées à une utilisation de sectionnement et sont en plus particulièrement flexibles :
- Montez facilement le type de fusible souhaité sur le connecteur mâle
- Protection contre les surcharges et les courts-circuits sur une largeur de 5,2 mm seulement grâce à un montage imbriqué
- Alvéoles de test des deux côtés du fusible
- Identification rapide des fusibles défectueux grâce à des versions avec témoin de panne bidirectionnel
- Affectation claire grâce aux possibilités de repérage
Disjoncteurs thermiques enfichables TCP
Disjoncteurs thermiques enfichables TCP
Nos disjoncteurs thermiques TCP protègent de manière optimale les récepteurs inductifs contre les surcharges dans les systèmes de distribution. La fonction interrupteur intégrée aux disjoncteurs permet une remise en marche immédiate et réduit les temps d'arrêt de votre installation.
- Convient à tous les blocs de jonction pour fusibles plats de type C grâce à des contacts enfichables normalisés
- Temps d'arrêts réduits grâce à la remise en marche immédiate après le déclenchement
- Utilisation comme interrupteur pour activer/désactiver des circuits électriques
- Installation peu encombrante grâce à un design étroit
Blocs de jonction à composants et blocs de jonction à diodes
Blocs de jonction à composants et blocs de jonction à diodes
Les blocs de jonction à composants et les blocs de jonction à diode peuvent être utilisés dans diverses applications. Les exigences de sécurité sont également respectées : l'impression de schémas de connexion ou l'utilisation de symboles permettent de réduire considérablement le risque de mauvais câblages. Les divers composants électromécaniques et électriques des blocs de jonction sont utilisés de différentes façons. Ils sont nécessaires pour les cas d'utilisation suivants :
- Les blocs de jonction avec un composant LED sont utilisés pour visualiser les états de fonctionnement dans une installation.
- Les blocs de jonction à diode, tels que les diodes de blocage, sont utilisés pour protéger les éléments contre les courants inverses ou les résistances.
- Les blocs de jonction à composants avec des résistances sont utilisés pour la répartition et la limitation du courant et de la tension maximale admissible.
Une planification efficace avec clipx ENGINEER
Logiciel d'ingénierie pour la construction d'armoires électriques
Le logiciel d'ingénierie clipx ENGINEER permet de manière plus efficace que jamais d'étudier et de commander des borniers, des plaques de montage et des boîtes de jonction assemblées, et de transmettre directement les données à la production, vers n'importe quel lieu de travail. Accélérez votre planification grâce à des interfaces intelligentes avec votre programme ECAD et avec les applications et configurateurs de Phoenix Contact.
Brochure de produits Blocs de jonction
Téléchargements
Vous souhaitez recevoir des documents imprimés sur nos blocs de jonction ? Vous trouverez ci-dessous diverses brochures sur les blocs de jonction. En plus de la brochure produits, vous trouverez une brochure sur le système de blocs de jonction CLIPLINE complete et sur les tests de qualité des blocs de jonction.