Blocs de jonction porte-fusibles PT

Blocs de jonction porte-fusibles, blocs de jonction à composant et blocs de jonction à diode

Les blocs de jonction porte-fusibles vous permettent de monter des fusibles de différents designs et d'intensités nominales variées. Avec les variantes à plusieurs niveaux, vous faites passer dans un seul bloc de jonction des signaux standard et des signaux PE. Les variantes pour une utilisation en atmosphère explosible, à mode de protection Ex-nA, élargissent les domaines d'utilisation possibles. Avec les blocs de jonction à composant et blocs de jonction à diode, vous disposez aussi de blocs de jonction à LED, à diodes de blocage ou à résistances.

Go to Product Detail Page for item 3118203
UK 6-FSI/C - Bloc de jonction-fusibles
UK 6-FSI/C - Bloc de jonction-fusibles
3118203

Bloc de jonction-fusibles, type de fusible: Plat, type de fusible: C, tension nominale: 250 V, intensité nominale: 30 A, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement vissé, 1er étage, Section de référence: 4 mm2, section :  0,2 mm2- 10 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, coloris: noir

Go to Product Detail Page for item 3214325
UT 4-L/HESI (5X20) - Bloc de jonction-fusibles
UT 4-L/HESI (5X20) - Bloc de jonction-fusibles
3214325

Bloc de jonction-fusibles, type de fusible: Verre / Céramique / ..., type de fusible: G / 5 x 20, tension nominale: 250 V, Intensité permanente thermique Ith: 28 A, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 4 mm2, section :  0,14 mm2- 6 mm2, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 4 mm2, section :  0,14 mm2- 6 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: noir

Go to Product Detail Page for item 3214366
UT 4-L/HESILED 24 (5X20) 120KOHM - Bloc de jonction-fusibles
UT 4-L/HESILED 24 (5X20) 120KOHM - Bloc de jonction-fusibles
3214366

Bloc de jonction-fusibles, type de fusible: Verre / Céramique / ..., type de fusible: G / 5 x 20, tension nominale: 24 V, Intensité permanente thermique Ith: 28 A, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 4 mm2, section :  0,14 mm2- 6 mm2, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 4 mm2, section :  0,14 mm2- 6 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: noir

Go to Product Detail Page for item 3211886
PTTB 4-HESI (5X20) - Bloc de jonction-fusibles
PTTB 4-HESI (5X20) - Bloc de jonction-fusibles
3211886

Bloc de jonction-fusibles, type de fusible: Verre / Céramique / ..., type de fusible: G / 5 x 20, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 28 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, 1er étage, Section de référence: 4 mm2, section :  0,2 mm2- 6 mm2, type de raccordement: Raccordement Push-in, 2. Etage, Section de référence: 4 mm2, section :  0,2 mm2- 6 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: noir

Go to Product Detail Page for item 3007204
UKK 5-HESI (5X20) - Bloc de jonction-fusibles
UKK 5-HESI (5X20) - Bloc de jonction-fusibles
3007204

Bloc de jonction-fusibles, type de fusible: Verre / Céramique / ..., type de fusible: G / 5 x 20, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 32 A, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 4 mm2, section :  0,2 mm2- 4 mm2, type de raccordement: Raccordement vissé, section :  0,2 mm2- 4 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, coloris: noir

Go to Product Detail Page for item 3004171
UK 6,3-HESI - Bloc de jonction-fusibles
UK 6,3-HESI - Bloc de jonction-fusibles
3004171

Bloc de jonction-fusibles, type de fusible: Verre / Céramique / ..., type de fusible: G / 6,3 x 32, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 10 A, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 1,5 mm2, section :  0,5 mm2- 16 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, coloris: noir

Go to Product Detail Page for item 3118012
UK-SI - Bloc de jonction-fusibles
UK-SI - Bloc de jonction-fusibles
3118012

Bloc de jonction-fusibles, type de fusible: Verre / Céramique / ..., type de fusible: G / 5 x 20 / 5 x 25, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 6,3 A, type de raccordement: Raccordement vissé, 1er étage, Section de référence: 1 mm2, section :  0,2 mm2- 4 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, coloris: noir

Avantages

  • Vaste gamme de produits pour cartouches de fusibles G, fusibles plats automobiles et connecteurs pour disjoncteurs thermiques
  • Répartition facile du potentiel grâce à des lignes de shunt continues
  • Vérification aisée des fusibles grâce à un point-test amont et aval
  • Identification rapide des fusibles et porte-fusibles défectueux, indépendamment du sens du courant, grâce à l'indicateur d'état LED
  • Remplacement aisé des cartouches fusibles facilement accessibles
  • Contour identique des blocs de jonction de traversée, de sectionnement et sectionnables
Bloc de jonction porte-fusible

Bloc de jonction porte-fusible

Cartouches fusibles

Les cartouches fusibles facilement accessibles peuvent être mises en place et changées aisément. Phoenix Contact dispose des blocs de jonction porte-fusibles suivants :

  • Bloc de jonction porte-fusibles à levier
  • Bloc de jonction porte-fusibles à capuchon fileté
  • Bloc de jonction porte-fusibles pour fusibles plats

Avec des blocs de jonction porte-fusibles, vous pouvez monter sur un rail DIN les variantes de fusibles suivantes :

  • Fusibles G
  • Fusibles Midget
  • Fusibles plats des types C et F

Des porte-fusibles et des fusibles de type 10,3 x 38 mm, 10,3 x 85 mm jusqu'à 1 500 V maximum sont disponibles spécialement pour l'utilisation dans le photovoltaïque.
Pour l'affichage des défauts, ces blocs de jonction sont aussi proposés avec un voyant lumineux.

La fiche porte-fusible ouverte est maintenue avec deux doigts

Fiche porte-fusible P-FU

Fiche porte-fusible P-FU

Les fiches porte-fusibles pour les fusibles de type G de Phoenix Contact sont adaptées à une utilisation de sectionnement et sont en plus particulièrement flexibles :

  • Montez facilement le type de fusible souhaité sur le connecteur mâle
  • Protection contre les surcharges et les courts-circuits sur une largeur de 5,2 mm seulement grâce à un montage imbriqué
  • Alvéoles de test des deux côtés du fusible
  • Identification rapide des fusibles défectueux grâce à des versions avec témoin de panne bidirectionnel
  • Affectation claire grâce aux possibilités de repérage
Disjoncteurs thermiques enfichables TCP montés sur rail DIN

Disjoncteurs thermiques enfichables TCP

Disjoncteurs thermiques enfichables TCP

Nos disjoncteurs thermiques TCP protègent de manière optimale les récepteurs inductifs contre les surcharges dans les systèmes de distribution. La fonction interrupteur intégrée aux disjoncteurs permet une remise en marche immédiate et réduit les temps d'arrêt de votre installation.

  • Convient à tous les blocs de jonction pour fusibles plats de type C grâce à des contacts enfichables normalisés
  • Temps d'arrêts réduits grâce à la remise en marche immédiate après le déclenchement
  • Utilisation comme interrupteur pour activer/désactiver des circuits électriques
  • Installation peu encombrante grâce à un design étroit
Blocs de jonction à composants avec diode électroluminescente rouge et raccordement Push-in montés sur rail DIN

Blocs de jonction à composants et blocs de jonction à diodes

Blocs de jonction à composants et blocs de jonction à diodes

Les blocs de jonction à composants et les blocs de jonction à diode peuvent être utilisés dans diverses applications. Les exigences de sécurité sont également respectées : l'impression de schémas de connexion ou l'utilisation de symboles permettent de réduire considérablement le risque de mauvais câblages. Les divers composants électromécaniques et électriques des blocs de jonction sont utilisés de différentes façons. Ils sont nécessaires pour les cas d'utilisation suivants :

  • Les blocs de jonction avec un composant LED sont utilisés pour visualiser les états de fonctionnement dans une installation.
  • Les blocs de jonction à diode, tels que les diodes de blocage, sont utilisés pour protéger les éléments contre les courants inverses ou les résistances.
  • Les blocs de jonction à composants avec des résistances sont utilisés pour la répartition et la limitation du courant et de la tension maximale admissible.
Utilisation du logiciel d'ingénierie clipx ENGINEER sur un écran de tablette

Une planification efficace avec clipx ENGINEER

Logiciel d'ingénierie pour la construction d'armoires électriques

Le logiciel d'ingénierie clipx ENGINEER permet de manière plus efficace que jamais d'étudier et de commander des borniers, des plaques de montage et des boîtes de jonction assemblées, et de transmettre directement les données à la production, vers n'importe quel lieu de travail. Accélérez votre planification grâce à des interfaces intelligentes avec votre programme ECAD et avec les applications et configurateurs de Phoenix Contact.

Brochure de produits dépliante Blocs de jonction

Brochure de produits Blocs de jonction

Téléchargements

Vous souhaitez recevoir des documents imprimés sur nos blocs de jonction ? Vous trouverez ci-dessous diverses brochures sur les blocs de jonction. En plus de la brochure produits, vous trouverez une brochure sur le système de blocs de jonction CLIPLINE complete et sur les tests de qualité des blocs de jonction.