Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

UK 10-DREHSI (5X20) - Bloc de jonction-fusibles
3005109

Bloc de jonction-fusibles, type de fusible: Verre / Céramique / ..., type de fusible: G / 5 x 20, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 10 A, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 1,5 mm2, section :  0,5 mm2- 16 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, coloris: noir

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Pontable avec le strap fixe FBI ...