PTFIX CUS
-
Bloc distributeur
1106547
Bloc distributeur, configurables, type de raccordement: Raccordement Push-in
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Bloc distributeur |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 0 W |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Paroi latérale ouverte | non |
| Référence | 1106547 |
| Conditionnement | 16 Unité(s) |
| Commande minimum | 16 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | BEA911 |
| Product key | BEA911 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 38 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 38 g |
| Numéro du tarif douanier | 85369010 |
| Pays d'origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250190 |
| ECLASS-15.0 | 27250190 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002848 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
MPS-MT - Fiche de test 0201744
-
MPS-IH WH - Manchon isolant 0201663
-
MPS-IH RD - Manchon isolant 0201676
-
MPS-IH BU - Manchon isolant 0201689
-
MPS-IH YE - Manchon isolant 0201692
-
MPS-IH GN - Manchon isolant 0201702
-
MPS-IH GY - Manchon isolant 0201728
-
MPS-IH BK - Manchon isolant 0201731
-
SK 3,8 REEL P5 WH CUS - Carte de marquage 0825124
-
TML (EX3,8)R - Bandes de repérage 0801837
-
TML (104X3,8)R - Bandes de repérage 0801833
-
ISH 2,5/0,2 - Manchon isolant 3002843
-
ISH 2,5/0,5 - Manchon isolant 3002856
-
ISH 2,5/1,0 - Manchon isolant 3002869
-
SK 3,8 REEL P4,15 WH CUS - Carte de marquage 0825990
-
TML (104X2,8)R - Bandes de repérage 0801832
-
TML (EX2,8)R - Bandes de repérage 0801836
-
SK 2,8 REEL P4,15 WH CUS - Carte de marquage 8199987
-
US-TML (104X3,8) - Repères pour blocs de jonction 0830768
-
US-TML (104X2,8) - Repères pour blocs de jonction 0830767
-
SK U/3,8 WH:UNBEDRUCKT - Carte de marquage 0803906
-
SK U/2,8 WH:UNBEDRUCKT - Carte de marquage 0803883
-
MM-TML (EX3,8)R C1 WH/BK - Etiquette 1092026
-
MPS-MT SN - Fiche de test 3212251
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem