Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

ST 2,5-PE/L/L - Bloc de jonction à plusieurs étages
3036097

Bloc de jonction à plusieurs étages, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 22 A, nombre de connexions: 6, type de raccordement: Raccordement à ressort de traction, Section de référence: 2,5 mm2, 1., 2. und 3. Etage, section : 0,08 mm2 - 4 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

L'identification couleur des étages PE et N permet la réalisation d'une répartition du potentiel claire et univoque.