Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

ST 2,5-QUATTRO-DIO/R-L - Composant du bloc de jonction
3036534

Composant du bloc de jonction, avec diode intégrée, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 0,5 A, type de raccordement: Raccordement à ressort de traction, Section de référence: 1 mm2, section : 0,08 mm2 - 4 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Pas de 5,2 mm ou 6,2 mm