Le contrôleur Inline permet de communiquer via PROFINET et Modbus/TCP. La programmation s'effectue avec PC Worx Express ou PC Worx (CEI 61131-3).
Technologie de commande classique selon la norme CEI 61131
Vous voulez programmer conformément à la norme CEI 61131-3 ? Pour répondre à vos exigences, Phoenix Contact propose une technologie de commande classique avec toutes les classes de puissance. Utilisez nos automates, p. ex. dans la construction des machines et des installations, pour les énergies renouvelables ou dans le secteur automobile. Profitez de notre gamme d'automates avec les E/S adaptées ou choisissez un automate ultraperformant pour un rendement maximum.
Axiocontrol pour la commande directe des E/S Axioline. Avec 2 interfaces Ethernet et possibilité de programmation selon CEI 61131-3. Complet avec connecteur et champ de repérage.
Le contrôleur Inline permet de communiquer via PROFINET et Modbus/TCP. La programmation s'effectue avec PC Worx Express ou PC Worx (CEI 61131-3).
Le contrôleur Inline permet de communiquer via PROFINET et Modbus/TCP. La programmation s'effectue avec PC Worx Express ou PC Worx (CEI 61131-3).
Le contrôleur Inline permet de communiquer via PROFINET et Modbus/TCP. La programmation s'effectue avec PC Worx Express ou PC Worx (CEI 61131-3).
Axiocontrol pour la commande directe des E/S Axioline. Avec 2 interfaces Ethernet, plage de température étendue et possibilité de programmation selon CEI 61131-3. Complet avec connecteur et champ de repérage.
Avec ce logiciel API, votre PC réalise désormais toutes les tâches de commande. Commandez vos processus à la demande avec PROFINET ou Modbus/TCP
Contrôleur programmable à disponibilité élevée avec fonction de redondance, 3x Ethernet 10/100, contrôleur PROFINET, indice IP20, mémoire de paramétrage enfichable
Automate programmable décentralisé avec 4x 10/100/1000 Ethernet, contrôleur E/S PROFINET avec commande de sécurité PROFIsafe intégrée, appareil PROFINET, indice de protection IP20, mémoire de paramétrage enfichable
Avantages de la technologie de commande selon la norme CEI 61131
-
Communicatif grâce à un serveur web intégré et librement programmable, ainsi qu'à un grand nombre d'applications
Diversité des interfaces et des protocoles - Longue durée de vie grâce au boîtier robuste et à l’électronique résistant aux perturbations électromagnétiques (CEM)
- Grande flexibilité et évolutivité grâce aux nombreuses E/S, parfaitement adaptées à l’API
- Le service après-vente et l'assistance technique à l'échelle mondiale ainsi que les temps de réponse courts augmentent la disponibilité des installations
Nouveaux produits
Technologie de commande de la série Axiocontrol
Technologie de commande rapide et robuste
Les automates de la série Axiocontrol (AXC) ont été spécialement conçus pour une performance maximale, une prise en main facile et une utilisation dans des environnements industriels extrêmes. Ils sont constitués à cet effet d’un boîtier particulièrement robuste et disposent de propriétés CEM exceptionnelles. Ils offrent en outre davantage de sécurité grâce à leur alimentation sans interruption.
En interaction avec les systèmes d'E/S Axioline Smart Elements et Axioline F, Axiocontrol offre une vitesse maximale grâce à une connexion de bus directe.
L'AXC 1050 est également disponible avec une plage de température étendue pour les conditions extrêmes.
API offrant des performances maximales pour la redondance et la sécurité
API redondants et sécurisés offrant des performances maximales
Les API performants de la famille des automates programmables décentralisés (RFC) possèdent un écran de diagnostic permettant de consulter aisément les messages d’état du système de l'automate et de bus de terrain. Le processeur puissant permet de traiter l’ensemble des tâches d’automatisation à une vitesse maximale.
Assurez la continuité de fonctionnement de votre système d’automatisation avec l’API redondant PROFINET. Grâce à la technologie AutoSync, les API ultra-performants permettent de concevoir automatiquement un système redondant.
Avec la variante Safety, vous intégrez les fonctions de sécurité jusqu’au niveau d'intégrité de sécurité SIL 3 dans les installations existantes. L’utilisation de PROFIsafe limite les temps de câblage et d’installation.
API Inline avec blocs de jonction E/S locaux
API et système d’E/S pour l’automatisation flexible et rentable
Les contrôleurs Inline (ILC) sont des standards éprouvés dans la gamme d’API de Phoenix Contact. La technologie de commande prend en charge toutes les voies de communication courantes comme Ethernet et la téléphonie mobile. Il est en outre très facile de les faire évoluer grâce aux divers modules E/S Inline, tout en offrant une excellente communication, avec un serveur web intégré, librement programmable.
Intégration facile de la technologie de commande dans des réseaux PROFINET existants grâce à la fonctionnalité d'appareil PROFINET.
Logiciel de programmation d’API conforme à CEI 61131 avec intégration Safety et Simulink pour diverses applications
Logiciels de programmation selon la norme CEI 61131-3
Des tâches claires avec l’API de base à l’automatisation complexe d’installations avec des API ultra performants : vous trouverez ici le logiciel de programmation d’API répondant aux exigences de votre application. Programmez votre API avec le logiciel PC Worx selon la norme CEI 61131-3, la configuration de bus de terrain et le diagnostic d’installation. Pour un démarrage rapide dans l’automatisation, vous disposez également du logiciel gratuit PC Worx Express. Transformez votre API en automate de sécurité avec SafetyProg ou intégrez les fonctionnalités de Matlab Simulink avec PC Worx Target for Simulink.