La commande compacte et modulaire AXC 1050 est robuste, rapide et simple, et est destinée au système d'E/S Axioline, ce qui implique une conception basée sur des performances maximales, un maniement aisé et une utilisation en milieu industriel difficile.
AXC 1050
-
Automate
2700988
Axiocontrol pour la commande directe des E/S Axioline. Avec 2 interfaces Ethernet et possibilité de programmation selon CEI 61131-3. Complet avec connecteur et champ de repérage.
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Remarque relative à l'application | |
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| Restriction d'utilisation | |
| Remarque CEM | CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements |
| Type de produit | Automate |
| Gamme de produits | Axiocontrol |
| Type | modulaire |
| Propriétés d'isolation | |
| Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Écran | |
| Afficheur de diagnostic | non |
| Système d'exploitation | embOS |
| Processeur | AlteraNios® II, 1x 100 MHz |
| Système en temps réel CEI-61131 | |
| Mémoire de programme | 2 Moctet(s) |
| Mémoire de données rémanente | 48 Koctet(s) (NVRAM) |
| Stockage de données | 2 Mo |
| Temps de cycle | 1 ms (en cas d'une tâche cyclique) |
| Nombre de tâches de commande | 8 |
| Nombre de tâches de commande | 8 |
| Limites système Contrôleur | |
| Nombre de données de process (Données d'entrée/de sortie Axioline) | max. 8192 Bit (par station) |
| Nombre de données de process (Données d'entrée Axioline) | max. 4096 Bit (Bus local Axioline F (entrée)) |
| Nombre de données de process (Données de sortie Axioline) | max. 4096 Bit (Bus local Axioline F (sortie)) |
| Nombre de données de process | max. 32768 Bit (Client Modbus/TCP interne) |
| Nombre d'unités connectées supportées (Axioline) | max. 63 (par station) |
| Nombre d'abonnés raccordés au bus local (Axioline) | max. 63 (Tenir compte de la consommation de courant) |
| PROFINET | |
| Fonctionnement de l'appareil | Contrôleur d' PROFINET, périphérique d' PROFINET |
| Spécification | Version 2.3 |
| Conformance Class | A |
| Fonctionnalité compatible (PROFINET-Controller) | MRP |
| Fonctionnalité compatible (PROFINET-Device) | MRP |
| Taux de rafraîchissement | min. 32 ms (16 équipements) |
| min. 32 ms (8 équipements) | |
| min. 16 ms (4 équipements) | |
| min. 8 ms (2 équipements) | |
| min. 4 ms (1 équipement) | |
| Nombre d'unités connectées supportées (PROFINET-Controller) | max. 16 (sur le contrôleur PROFINET) |
| Device ID | 0093hex |
| Vendor ID | 00B0hex |
| Fonction | |
| Afficheur de diagnostic | non |
| Fonction de redondance | oui |
| Remarque concernant la fonction de redondance | Redondance système applicative possible |
| Fonction de sécurité | non |
| Données de programmation | |
| Longueur de répertoire (maître) | 1482 Octet |
| Fonctionnalité | |
| Outil de programmation | PC Worx |
| PC Worx Express | |
| Langues de programmation supportées | Liste d'instructions (IL) |
| Graphes séquentiels (FBDE/Grafcet) | |
| Schéma de contact (LD) | |
| Diagramme de blocs fonctionnels (FBD) | |
| Texte structuré (ST) | |
| Configuration requise | |
| Outil de configuration | Config+ à partir de la version 1.01 |
| Outil de diagnostic | DIAG+ |
| Système « temps réel » | eCLR |
| Interface application | OPC |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 3,2 W |
| Horloge en temps réel | |
| Horloge temps réel | oui |
| Description horloge temps réel | 1,73 s/jour= 20 ppm à 25 °C |
| Réserve de marche | 240 h |
| Potentiels | |
| Circuit de protection | Protection antisurtension de la tension d'alimentation; électronique |
| Protection contre l'inversion de polarité de la tension d'alimentation; électronique | |
| Potentiels: Alimentation en tension logique UL (à partir d'UL, l'alimentation du bus local Axioline F UBus est générée) | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
| Consommation de courant | max. 650 mA (avec 2 A sur UBus pour les E/S et UL = 24 V) |
| Consommation de courant | typ. 100 mA (sans E/S et UL = 24 V) |
| Consommation de puissance | max. 13,2 W (2,0 A sur UBus, UL = 24 V) |
| Potentiels: Alimentation du bus local Axioline F (UBus) | |
| Tension d'alimentation | 5 V DC (via module d'embase de bus) |
| Alimentation | 2 A |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Connecteur Axioline F | |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 24 ... 16 |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Serveur Web | oui |
| Bus local Axioline F | |
| Nombre d'interfaces | 1 |
| Type de raccordement | Module d'embase de bus |
| Vitesse de transmission | 100 Mbit/s |
| Ethernet | |
| Système de bus | RJ45 |
| Nombre d'interfaces | 2 |
| Type de raccordement | Connecteur femelle RJ45 |
| Remarque concernant la connectique | Autonegotiation et Autocrossing |
| Vitesse de transmission | 10/100 Mbit/s (semi-duplex ou duplex intégral (détection automatique)) |
| Physique de transmission | Ethernet par paire torsardée RJ45 |
| Nombre de voies | 2 |
| Service | |
| Système de bus | USB |
| Nombre d'interfaces | 1 |
| Type de raccordement | Micro USB type B |
| Vitesse de transmission | max. 115,2 kBit/s |
| Nombre de voies | 1 |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 45 mm |
| Hauteur | 126,1 mm |
| Profondeur | 74 mm |
| Renseignements sur les mesures | La profondeur est importante en cas d'utilisation d'un profilé TH 35-7.5 (selon EN 60715). |
| Couleur | gris (RAL 7042) |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 60 °C jusqu'à 2000 m d'altitude |
| -25 °C ... 55 °C jusqu'à 3000 m d'altitude | |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (selon DIN EN 61131-2, pas de condensation, pas de formation de glace) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 5 % ... 95 % (selon DIN EN 61131-2, pas de condensation, pas de formation de glace) |
| Choc (fonctionnement) | 10g (Essai au choc longue durée selon la norme DIN EN 60068-2-27) |
| Vibrations (service) | 5g |
| Pression atmosphérique (service) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Pression atmosphérique (stockage/transport) | 58 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 4500 m d'altitude) |
| UL, USA / Canada | |
| Repérage | cULus |
| Certificat | E238705 |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
| Conformité aux directives CEM | Test de l'immunité selon la norme EN CEI 61000-6-2 Décharge électrostatique (ESD)CEI 61000-4-2 Critère B, décharge par contact ±6 kV, décharge dans l'air ±8 kV |
| Test de l'immunité selon la norme EN CEI 61000-6-2 Champs électromagnétiquesCEI 61000-4-3 Critère A, intensité de champ : 10 V/m | |
| Test de l'immunité selon la norme EN CEI 61000-6-2 Transitoires électriques rapides (en salves)CEI 61000-4-4 Critère B, ±2 kV | |
| Test de l'immunité selon la norme EN CEI 61000-6-2 Surtension transitoire (surge)CEI 61000-4-5 Critère B, câbles d'alimentation DC : ±0,5 kV/±1,0 kV (symétrique/asymétrique), blindage du câble du bus de terrain : ±1,0 kV | |
| Test de l'immunité selon la norme EN CEI 61000-6-2 Grandeurs perturbatrices acheminéesCEI 61000-4-6 Critère A; tension d'essai 10 V | |
| Test des perturbations selon la norme EN CEI 61000-6-3 Classe B |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Référence | 2700988 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DRAAEA |
| Product key | DRAAEA |
| GTIN | 4046356731195 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 234,1 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 244 g |
| Numéro du tarif douanier | 85371091 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242207 |
| ECLASS-15.0 | 27242207 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000236 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
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
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 1832c9e3-43ef-4e09-b03e-951014e0fc84 |
Produits compatibles
-
AX OPC SERVER - Logiciel pour les pilotes et les interfaces 2985945
-
SD FLASH 512MB - Mémoire de programme/configuration 2988146
-
SD FLASH 512MB APPLIC A - Mémoire de programme/configuration 2701799
-
SD FLASH 512MB PDPI BASIC - Mémoire de programme/configuration 2701800
-
SD FLASH 512MB PDPI PRO - Mémoire de programme/configuration 2701801
-
SD FLASH 2GB - Mémoire de programme/configuration 2988162
-
SD FLASH 2GB APPLIC A - Mémoire de programme/configuration 2701190
-
CAB-USB A/MICRO USB B/2,0M - Câble de connexion 2701626
-
PC WORX BASIC LIC - Logiciel de programmation 2985275
-
PC WORX PRO LIC - Logiciel de programmation 2985385
-
PC WORX UA SERVER-PLC 10 - Logiciel pour les pilotes et les interfaces 2402684
-
PC WORX UA SERVER-PLC 40 - Logiciel pour les pilotes et les interfaces 2402685
-
PC WORX UA SERVER-PLC 80 - Logiciel pour les pilotes et les interfaces 2402686
-
AXL F BS BK - Connecteurs pour câbles de bus 2701422
-
AXL CN S/UL - Connecteurs 2701421
Avantages
Automate PROFINET pour 16 appareils au maximum et/ou fonctionnalité des appareils PROFINET
Extension possible de la mémoire avec une carte SD enfichable de 2 Go max.
Ingénierie gratuite avec PC Worx Express (CE I61131-3)
Modbus/TCP-Client
Serveurs web FTP et HTML5 intégrés
Prise en charge d'un grand nombre de protocoles tels que : FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL et bien d'autres
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem