Mémoire de programmation et de configuration pour le stockage des programmes d'application et d'autres fichiers dans le système de fichiers de l'API, avec bits de licence spécifiques au client et clé de licence pour les bibliothèques de blocs de fonction. Vous trouverez les bibliothèques de blocs de fonction soumises à une licence, dans la documentation.
Les différents blocs de fonction de Phoenix Contact sont munis d'une licence, c.-à-d. qu'une somme doit être versée pour chaque automate utilisant des blocs soumis à une licence. Pour la durée d'exécution, les blocs vérifient la licence enregistrée dans l'automate et se déverrouillent ensuite automatiquement ou deviennent accessibles pendant une durée limitée, en mode de démonstration. Vous trouverez les bibliothèques de blocs de fonction soumises à une licence, dans la documentation
Tenez compte des données de puissance indiquées pour votre ou vos automate(s), et vérifiez la compatibilité avec votre application.
Pour les utilisateurs qui ne se servent pas des bibliothèques de blocs de fonction, la mémoire des programmes et de configuration est également disponible sans licence.
SD FLASH 2GB APPLIC A
-
Mémoire de programme/configuration
2701190
Mémoire des programmes et de configuration pour l'extension de la mémoire flash interne, enfichable, 2 Go avec clé de licence pour les bibliothèques de blocs de fonction. Vous trouverez les blocs de fonction soumis à une licence dans la documentation.
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Clé de licence pour bibliothèques de blocs fonctionnels
Mémoire des programmes d'application et autres fichiers dans le système de fichiers de l'API.
Mémoire de programme et de configuration, enfichable, avec clé de licence pour les bibliothèques de bloc fonctionnel