ILC 131 ETH/XC
-
Automate
2701034
Contrôleur Inline pour une utilisation dans des conditions difficiles, avec interface Ethernet pour le couplage à d'autres commandes ou systèmes, programmable conformément à CEI 61131-3, complet avec connecteur et champ de repérage.
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Restriction d'utilisation | |
| Indication CCCex | L'utilisation en atmosphères explosibles est interdite en Chine. |
| Type de produit | Automate |
| Gamme de produits | Inline-Controller |
| Type | modulaire |
| Écran | |
| Afficheur de diagnostic | non |
| Processeur | AlteraNios® II 64 MHz |
| Cadence de cycle | 64 MHz |
| Système en temps réel CEI-61131 | |
| Mémoire de programme | 192 Koctet(s) |
| Mémoire de données rémanente | 8 Koctet(s) (NVRAM) |
| Stockage de données | 192 Koctet(s) |
| Nombre de modules de données en fonction | en fonction de la mémoire de données |
| Nombre de tâches de commande | 8 |
| Limites système Contrôleur | |
| Nombre de données de process (Données d'entrée/de sortie INTERBUS) | max. 4096 Bit (INTERBUS) |
| Nombre de données de process (Client Modbus/TCP) | max. 8192 Bit (Client Modbus/TCP interne) |
| Nombre d'unités connectées supportées (INTERBUS) | max. 63 |
| Nombre de clients Modbus/TCP | max. 4 supérieure à version de firmware 4.42 |
| Nombre d'abonnés raccordés au bus local (INTERBUS) | max. 63 (Tenir compte de la consommation de courant) |
| Nombre d'unités connectées avec canal de paramètres | max. 8 |
| PROFINET | |
| Fonctionnement de l'appareil | Périphérique PROFINET |
| Spécification | 2.2 |
| Nombre d'emplacements | 1 |
| Device ID | 007Dhex / 125dez |
| Vendor ID | 00B0hex / 176dez |
| Fonction | |
| Afficheur de diagnostic | non |
| Fonction de redondance | non |
| Fonction de sécurité | non |
| Données de programmation | |
| Longueur de répertoire (maître) | 512 Octet |
| Fonctionnalité | |
| Outil de programmation | PC Worx |
| PC Worx Express | |
| Langues de programmation supportées | Liste d'instructions (IL) |
| Graphes séquentiels (FBDE/Grafcet) | |
| Schéma de contact (LD) | |
| Diagramme de blocs fonctionnels (FBD) | |
| Texte structuré (ST) | |
| Configuration requise | |
| Outil de configuration | Config+ à partir de la version 1.01 |
| Outil de diagnostic | DIAG+ |
| Système « temps réel » | eCLR |
| Interface application | OPC |
| Support de transmission | Cuivre |
| Horloge en temps réel | |
| Horloge temps réel | oui |
| Description horloge temps réel | 8,5 s/jour non intégré |
| Réserve de marche | max. 240 h (à 25 °C) |
| Potentiels: Alimentation 24 V UILC | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC -15 % / +20 % (selon EN 61131-2) |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Consommation de courant | 80 mA (sans modules d'E/S raccordés) |
| Potentiels: Alimentation logique 7,5 V UL (répartiteur de potentiel) | |
| Tension d'alimentation | 7,5 V DC ±5 % |
| Alimentation | max. 0,8 A DC (tenir compte du derating) |
| Potentiels: Alimentation analogique 24 V UANA (distributeur de potentiel) | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC -15 % / +20 % |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
| Alimentation | max. 0,5 A DC (tenir compte du derating) |
| Potentiels: Alimentation principale 24 V UM | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC -15 % / +20 % (selon EN 61131-2) |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
| Alimentation | max. 8 A DC (Somme de UM + US) |
| Consommation de courant | max. 8 A DC |
| 6 mA (sans capteurs) | |
| Potentiels: Alimentation de segment 24 V US | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC -15 % / +20 % (selon EN 61131-2) |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
| Alimentation | max. 8 A (Somme de UM + US) |
| Consommation de courant | max. 8 A DC |
| 10 mA (Sans actionneurs) | |
| Numérique: | |
| Dénomination entrée | Entrées TOR |
| Description de l'entrée | EN 61131-2 type 1 NPN/PNP |
| Nombre d'entrées | 8 |
| Longueur du câble | max. 30 m |
| Type de raccordement | Répartiteurs de potentiel Inline |
| Technologie de raccordement | 2, 3 ou 4 fils |
| Plage de tension d'entrée | -0,5 V ... 30 V |
| Plage de tension d'entrée signal « 0 » | -0,5 V ... 5 V |
| Plage de tension d'entrée signal « 1 » | 15 V ... 30 V |
| Courant d'entrée nominal pour UIN | typ. 7 mA |
| max. 15 mA | |
| Temps de filtre d'entrée | typ. 5 ms (changement de signal 01) |
| typ. 5 ms (Changement de signal 10) | |
| Numérique: | |
| Dénomination sortie | Sorties TOR |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
| Technologie de raccordement | 2, 3 ou 4 fils |
| Nombre de sorties | 4 |
| Courant de sortie maximal par canal | 500 mA |
| Courant de sortie maximal par module / bloc de jonction | 2 A |
| Charge nominale lampes | 12 W |
| Charge nominale ohmique | 12 W |
| Comportement en cas de surcharge inductive | La sortie peut être détruite |
| Connecteurs Inline | |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
| Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 28 ... 16 |
| Serveur Web | oui |
| Ethernet 10Base-T/100Base-TX | |
| Système de bus | RJ45 |
| Nombre d'interfaces | 1 |
| Type de raccordement | Connecteur femelle RJ45 |
| Vitesse de transmission | 10/100 Mbit/s |
| Nombre de voies | 1 |
| Bus local INTERBUS (maître) | |
| Nombre d'interfaces | 1 |
| Type de raccordement | Distributeur de données Inline |
| Vitesse de transmission | 500 kBaud / 2 MBaud (commutable) |
| Paramétrage/conduite/diagnostic | |
| Système de bus | RS-232 |
| Nombre d'interfaces | 1 |
| Type de raccordement | Connecteur MINI-DIN à 6 broches (PS/2) |
| Vitesse de transmission | max. 115,2 kBit/s |
| Physique de transmission | Cuivre |
| Nombre de voies | 1 |
| Largeur | 80 mm |
| Hauteur | 119,8 mm |
| Profondeur | 71,5 mm |
| Couleur | vert (RAL 6021) |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 60 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (selon DIN EN 61131-2) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 10 % ... 95 % (selon DIN EN 61131-2) |
| Choc | 25g, critère 1 selon CEI 60068-2-27 |
| Vibrations (service) | 5g |
| Pression atmosphérique (service) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Pression atmosphérique (stockage/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Résistance aux gaz mettant le fonctionnement en péril selon DIN 40046-36 ; DIN 40046-37 | Dioxyde de soufre (SO2) 10 ± 0,3 ppm (durée d'essai de 10 jours), hydrogène sulfuré (H2S) 1 ±0,3 ppm (durée d'essai de 4 jours), avec 25 °C et 75 % d'humidité chacun |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
| Conformité aux directives CEM | Test de l'immunité selon les normes EN 61000-6-2/CEI 61000-6-2 Décharge d'électricité statique (ESD) EN 61000-4-2/CEI 61000-4-2 Critère B, décharge par contact ±6 kV, décharge dans l'air ±8 kV |
| Test de l'immunité selon les normes EN 61000-6-2/CEI 61000-6-2 Champs électromagnétiques EN 61000-4-3/CEI 61000-4-3 Critère A, intensité de champ : 10 V/m | |
| Test de l'immunité selon les normes EN 61000-6-2/CEI 61000-6-2 Transitoires rapides en salves (Burst) EN 61000-4-4/CEI 61000-4-4 Critère A, toutes les interfaces ±1 kVCritère B, toutes les interfaces ±2 kV | |
| Test de l'immunité selon les normes EN 61000-6-2/CEI 61000-6-2 Surtension transitoire (Surge) 61000-4-5/CEI 61000-4-5 Critère B, câbles d'alimentation DC : 0,5 kV/0,5 kV (symétrique/asymétrique), blindage du câble pour bus de terrain 1 kV | |
| Test de l'immunité selon les normes EN 61000-6-2/CEI 61000-6-2 Perturbations conduites EN 61000-4-6/CEI 61000-4-6 Critère A; tension d'essai 10 V | |
| Essai des perturbations selon les normes EN 61000-6-4/CEI 61000-6-4 EN 55011 Classe A |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Référence | 2701034 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DRAAAA |
| Product key | DRAAAA |
| GTIN | 4046356685092 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 363,8 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 363,5 g |
| Numéro du tarif douanier | 85371091 |
| Pays d'origine | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
SD FLASH 512MB - Mémoire de programme/configuration 2988146
-
SD FLASH 512MB APPLIC A - Mémoire de programme/configuration 2701799
-
SD FLASH 512MB PDPI BASIC - Mémoire de programme/configuration 2701800
-
SD FLASH 512MB PDPI PRO - Mémoire de programme/configuration 2701801
-
SD FLASH 2GB - Mémoire de programme/configuration 2988162
-
SD FLASH 2GB APPLIC A - Mémoire de programme/configuration 2701190
-
AX OPC SERVER - Logiciel pour les pilotes et les interfaces 2985945
-
IPASSIGN - Logiciel 2701094
-
PC WORX UA SERVER-PLC 10 - Logiciel pour les pilotes et les interfaces 2402684
-
PC WORX UA SERVER-PLC 40 - Logiciel pour les pilotes et les interfaces 2402685
-
PC WORX UA SERVER-PLC 80 - Logiciel pour les pilotes et les interfaces 2402686
Avantages
Extension possible de la mémoire avec une carte SD enfichable de 2 Go max.
Ingénierie gratuite avec PC Worx Express (CE I61131-3)
Maître INTERBUS complet (4096 points d'E/S)
PROFINET-Device
Modbus/TCP-Client
Serveurs web FTP et HTML5 intégrés
Prise en charge d'un grand nombre de protocoles tels que : FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL et bien d'autres
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem