Système de gestion des bâtiments avec un automate Building IoT

Système de gestion des bâtiments

Avec le système de gestion des bâtiments Emalytics, nous vous proposons une plateforme pour tous les éléments principaux de l'infrastructure numérique de votre bâtiment. Emalytics associe le dispositif de gestion et de commande ainsi que le monitoring de l'énergie sur une plateforme intelligente. Le framework basé sur l'IoT vous permet de gérer, d'évaluer et de traiter les données et les informations de tous les différents sous-systèmes en fonction des besoins. Profitez d'une ingénierie facile et d'une plateforme pour tous les process et les applications au sein de votre bâtiment.

Go to Product Detail Page for item 1589219
EM-VIEW UPGRADE 5000 TO 50000 - Système de gestion de bâtiment
EM-VIEW UPGRADE 5000 TO 50000 - Système de gestion de bâtiment
1589219

Licence de mise à niveau d'Emalytics View pour étendre la licence d'exécution de 5000 points de données Niagara à 50000 points de données, cette licence n'a pas de limite de temps.
Veuillez noter que les informations suivantes doivent être fournies lors de l'achat de cette licence : l'ID hôte de la machine sur laquelle Emalytics View est exécuté, ainsi que l'adresse e-mail à laquelle la licence doit être envoyée.

Go to Product Detail Page for item 1589170
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO 50000 - Système de gestion de bâtiment
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO 50000 - Système de gestion de bâtiment
1589170

Licence de mise à niveau d'Emalytics View pour étendre la licence d'exécution de 1250 points de données Niagara à 50000 points de données, cette licence n'a pas de limite de temps.
Veuillez noter que les informations suivantes doivent être fournies lors de l'achat de cette licence : l'ID hôte de la machine sur laquelle Emalytics View est exécuté, ainsi que l'adresse e-mail à laquelle la licence doit être envoyée.

Go to Product Detail Page for item 1589216
EM-VIEW UPGRADE 5000 TO 10000 - Système de gestion de bâtiment
EM-VIEW UPGRADE 5000 TO 10000 - Système de gestion de bâtiment
1589216

Licence de mise à niveau d'Emalytics View pour étendre la licence d'exécution de 5000 points de données Niagara à 10000 points de données, cette licence n'a pas de limite de temps.
Veuillez noter que les informations suivantes doivent être fournies lors de l'achat de cette licence : l'ID hôte de la machine sur laquelle Emalytics View est exécuté, ainsi que l'adresse e-mail à laquelle la licence doit être envoyée.

Go to Product Detail Page for item 1589174
EM-VIEW UPGRADE 2500 TO 25000 - Système de gestion de bâtiment
EM-VIEW UPGRADE 2500 TO 25000 - Système de gestion de bâtiment
1589174

Licence de mise à niveau d'Emalytics View pour étendre la licence d'exécution de 2500 points de données Niagara à 25000 points de données, cette licence n'a pas de limite de temps.
Veuillez noter que les informations suivantes doivent être fournies lors de l'achat de cette licence : l'ID hôte de la machine sur laquelle Emalytics View est exécuté, ainsi que l'adresse e-mail à laquelle la licence doit être envoyée.

Go to Product Detail Page for item 1061902
NC4-DEMO - Système de gestion de bâtiment
NC4-DEMO - Système de gestion de bâtiment
1061902

Licence de démonstration Emalytics Controller pour les essais et l'ingénierie, avec fonctionnalité illimitée et une durée d'exécution de 12 mois, renouvelable tous les ans.
Cette licence n'est pas homologuée pour l'utilisation dans les systèmes productifs. Les licences pour l'utilisation dans les systèmes productifs sont disponibles séparément.
Important : l'utilisation de la licence de démonstration entraîne une association durable du contrôleur utilisé à la licence de démonstration en question. Une exploitation en production devient alors impossible pour un contrôleur utilisé à des fins de démonstration. Par conséquent, nous recommandons d'utiliser un contrôleur fixe pour les essais en interne.

Go to Product Detail Page for item 1589167
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO 5000 - Système de gestion de bâtiment
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO 5000 - Système de gestion de bâtiment
1589167

Licence de mise à niveau d'Emalytics View pour étendre la licence d'exécution de 1250 points de données Niagara à 5000 points de données, cette licence n'a pas de limite de temps.
Veuillez noter que les informations suivantes doivent être fournies lors de l'achat de cette licence : l'ID hôte de la machine sur laquelle Emalytics View est exécuté, ainsi que l'adresse e-mail à laquelle la licence doit être envoyée.