Système de gestion des bâtiments avec un automate Building IoT

Système de gestion des bâtiments

Avec le système de gestion des bâtiments Emalytics, nous vous proposons une plateforme pour tous les éléments principaux de l'infrastructure numérique de votre bâtiment. Emalytics associe le dispositif de gestion et de commande ainsi que le monitoring de l'énergie sur une plateforme intelligente. Le framework basé sur l'IoT vous permet de gérer, d'évaluer et de traiter les données et les informations de tous les différents sous-systèmes en fonction des besoins. Profitez d'une ingénierie facile et d'une plateforme pour tous les process et les applications au sein de votre bâtiment.

Go to Product Detail Page for item 1589164
EM-VIEW UPGRADE 500 TO UNL - Système de gestion de bâtiment
EM-VIEW UPGRADE 500 TO UNL - Système de gestion de bâtiment
1589164

Licence de mise à niveau d'Emalytics View pour étendre la licence d'exécution de 500 points de données Niagara à un nombre illimité de points de données, cette licence n'est pas limitée dans le temps.
Veuillez noter que les informations suivantes doivent être fournies lors de l'achat de cette licence : l'ID hôte de la machine sur laquelle Emalytics View est exécuté, ainsi que l'adresse e-mail à laquelle la licence doit être envoyée.

Go to Product Detail Page for item 1589162
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 25000 - Système de gestion de bâtiment
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 25000 - Système de gestion de bâtiment
1589162

Licence de mise à niveau d'Emalytics View pour étendre la licence d'exécution de 500 points de données Niagara à 25000 points de données, cette licence n'a pas de limite de temps.
Veuillez noter que les informations suivantes doivent être fournies lors de l'achat de cette licence : l'ID hôte de la machine sur laquelle Emalytics View est exécuté, ainsi que l'adresse e-mail à laquelle la licence doit être envoyée.

Go to Product Detail Page for item 1589541
EM-VIEW UPGRADE 5000 TO UNL - Système de gestion de bâtiment
EM-VIEW UPGRADE 5000 TO UNL - Système de gestion de bâtiment
1589541

Licence de mise à niveau d'Emalytics View pour étendre la licence d'exécution de 5000 points de données Niagara à un nombre illimité de points de données, cette licence n'est pas limitée dans le temps.
Veuillez noter que les informations suivantes doivent être fournies lors de l'achat de cette licence : l'ID hôte de la machine sur laquelle Emalytics View est exécuté, ainsi que l'adresse e-mail à laquelle la licence doit être envoyée.

Go to Product Detail Page for item 1589120
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 1250 - Système de gestion de bâtiment
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 1250 - Système de gestion de bâtiment
1589120

Licence de mise à niveau d'Emalytics View pour étendre la licence d'exécution de 250 points de données Niagara à 1250 points de données, cette licence n'a pas de limite de temps.
Veuillez noter que les informations suivantes doivent être fournies lors de l'achat de cette licence : l'ID hôte de la machine sur laquelle Emalytics View est exécuté, ainsi que l'adresse e-mail à laquelle la licence doit être envoyée.

Go to Product Detail Page for item 1589127
EM-VIEW UPGRADE 250 TO UNL - Système de gestion de bâtiment
EM-VIEW UPGRADE 250 TO UNL - Système de gestion de bâtiment
1589127

Licence de mise à niveau d'Emalytics View pour étendre la licence d'exécution de 250 points de données Niagara à un nombre illimité de points de données, cette licence n'est pas limitée dans le temps.
Veuillez noter que les informations suivantes doivent être fournies lors de l'achat de cette licence : l'ID hôte de la machine sur laquelle Emalytics View est exécuté, ainsi que l'adresse e-mail à laquelle la licence doit être envoyée.