Système de gestion des bâtiments avec un automate Building IoT

Système de gestion des bâtiments

Avec le système de gestion des bâtiments Emalytics, nous vous proposons une plateforme pour tous les éléments principaux de l'infrastructure numérique de votre bâtiment. Emalytics associe le dispositif de gestion et de commande ainsi que le monitoring de l'énergie sur une plateforme intelligente. Le framework basé sur l'IoT vous permet de gérer, d'évaluer et de traiter les données et les informations de tous les différents sous-systèmes en fonction des besoins. Profitez d'une ingénierie facile et d'une plateforme pour tous les process et les applications au sein de votre bâtiment.

Go to Product Detail Page for item 1589176
EM-VIEW UPGRADE 2500 TO UNL - Système de gestion de bâtiment
EM-VIEW UPGRADE 2500 TO UNL - Système de gestion de bâtiment
1589176

Licence de mise à niveau d'Emalytics View pour étendre la licence d'exécution de 2500 points de données Niagara à un nombre illimité de points de données, cette licence n'est pas limitée dans le temps.
Veuillez noter que les informations suivantes doivent être fournies lors de l'achat de cette licence : l'ID hôte de la machine sur laquelle Emalytics View est exécuté, ainsi que l'adresse e-mail à laquelle la licence doit être envoyée.