Accessoires pour boîtiers électroniques

Accessoires et composants IHM pour les boîtiers électroniques

Les adaptateurs de rails DIN UTA permettent d'enclencher des appareils tels que des alimentations ou des répartiteurs pour capteurs/actionneurs sur des rails normalisés. ​La version métallique avec protection anticorrosion assure une longue durée de vie en service et permet une fixation fiable même en cas de contraintes extrêmes. Les adaptateurs de rail DIN sont la base solide d'une intégration professionnelle des appareils dans l'armoire électrique.

Go to Product Detail Page for item 1474391
HS LC-H-D2SP/ R1XC4 - Fibre optique
HS LC-H-D2SP/ R1XC4 - Fibre optique
1474391

Fibre optique multiple, passif, rigide, Tête bombée, surface de rayonnement: sphérique, nombre d'affichages: 4, (1 rangée, 4 colonnes), pas: 2,54 mm, protection ESD: <8 kV, utilisable pour les familles de boîtiers ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC et EH (traitement du boîtier nécessaire)

Go to Product Detail Page for item 1474390
HS LC-H-D2SP/ R1XC3 - Fibre optique
HS LC-H-D2SP/ R1XC3 - Fibre optique
1474390

Fibre optique multiple, passif, rigide, Tête bombée, surface de rayonnement: sphérique, nombre d'affichages: 3, (1 rangée, 3 colonnes), pas: 2,54 mm, protection ESD: <8 kV, utilisable pour les familles de boîtiers ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC et EH (traitement du boîtier nécessaire)

Go to Product Detail Page for item 1474362
HS LC-D3,2PL-7 - Fibre optique
HS LC-D3,2PL-7 - Fibre optique
1474362

Fibre optique unique, passif, rigide, Tête cylindrique, surface de rayonnement: planaire, nombre d'affichages: 1, (1 rangée, 1 colonne), longueur: 7 mm, protection ESD: <4 kV, utilisable pour les familles de boîtiers ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC et EH (traitement du boîtier nécessaire)

Go to Product Detail Page for item 1474392
HS LC-H-D2SP/ R1XC6 - Fibre optique
HS LC-H-D2SP/ R1XC6 - Fibre optique
1474392

Fibre optique multiple, passif, rigide, Tête bombée, surface de rayonnement: sphérique, nombre d'affichages: 6, (1 rangée, 6 colonnes), pas: 2,54 mm, protection ESD: <8 kV, utilisable pour les familles de boîtiers ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC et EH (traitement du boîtier nécessaire)

Avantages

  • Équipement et complément optimisés pour vos boîtiers électroniques
  • Solutions de systèmes sur mesure, entre autres, grâce à des couleurs et des dimensions variées
  • Combinaisons possibles d'écrans et de claviers à membrane
Nouveautés de la technologie de raccordement d'appareils de Phoenix Contact

Nouveautés de la technologie de raccordement d'appareils

En tant que fabricant leader dans le secteur des connecteurs et des boîtiers électroniques, Phoenix Contact développe sans cesse de nouvelles solutions pour répondre aux exigences croissantes de vos applications industrielles et d'infrastructures.

Découvrez notre nouvelle technologie de raccordement d'appareils pour la transmission de signaux, données et puissance ainsi que nos boîtiers électroniques polyvalents.

Vaste gamme d'accessoires pour une fonctionnalité maximale

Accessoires pour boîtiers électroniques
Claviers à membrane sur mesure
Claviers à membrane faciles à intégrer avec différentes tailles et couleurs
Claviers à membrane sur mesure
Boîtiers adaptés
Installation facile grâce à des boîtiers spécialement adaptés aux claviers à membrane et aux écrans
Boîtiers adaptés
Écrans contrastés
Écrans TFT contrastés avec matériel de fixation supplémentaire pour le montage dans les boîtiers électroniques
Écrans contrastés
Câble à membrane d'une longueur suffisante
Montage sûr et pratique grâce au câble à membrane de longueur adaptée
Câble à membrane d'une longueur suffisante
Boîtier de batterie adaptable
Plus de flexibilité pour une alimentation électrique indépendante du réseau électrique grâce à des boîtiers de batterie adaptables
Boîtier de batterie adaptable
Adaptateurs de rail DIN

Adaptateurs de rail DIN

Adaptateurs de rail DIN

Les adaptateurs de rail DIN sont la solution idéale pour installer en toute sécurité les appareils sans pied de fixation standard, les transformateurs et les objets encombrants sur les rails DIN.

  • Adaptateur de rail DIN en zinc injecté
  • Flexibilité maximale de positionnement de vos appareils grâce aux points de fixation
  • Gagnez de la place grâce aux adaptateurs sur mesure de différentes largeurs et longueurs
Écrans

Écrans

Écrans

Les écrans pour boîtiers électroniques permettent des résolutions d'affichage fonctionnelles, avec des diagonales de 2,4 à 15″. Ils peuvent être utilisés avec des boîtiers électroniques fixes ou mobiles.

  • Écrans LCD contrastés et écrans TFT couleur
  • Intégration facile et rapide dans les boîtiers électroniques
  • Pour des plages de température de -20 °C à 70 °C
  • Écrans tactiles disponibles sur demande
  • Supports d'écran de couleurs différentes
Claviers à membrane

Claviers à membrane

Claviers à membrane

De plus en plus de boîtiers électroniques sont équipés de claviers à membrane. Notre gamme s'intègre facilement dans les boîtiers électroniques de Phoenix Contact.

  • Intégration facile et rapide dans les boîtiers électroniques
  • Différentes tailles et couleurs pour des appareils personnalisés
  • Configurations personnalisées sur demande
Fibres optiques

Fibres optiques

Fibres optiques

Plus de place pour l'essentiel : les fibres optiques permettent d'intégrer des indicateurs d'état pour boîtiers électroniques sans encombrer la place disponible.

  • Indicateurs visuels simples de diagnostic et d'état
  • Versions horizontales et verticales pour indicateurs d'état ronds ou rectangulaires
  • Montage facile sur le circuit imprimé grâce à des tenons de guidage
  • Flexibilité élevée grâce aux versions avec un à 40 indicateurs
  • Grâce aux fibres optiques, inutile de recourir à des circuits imprimés supplémentaires pour les diodes lumineuses
E-Paper
Présentation de la gamme de boîtiers électroniques

Découvrez les boîtiers pour le montage sur rail DIN et l'utilisation en extérieur et découvrez les nombreuses possibilités d'adaptation des boîtiers électroniques à vos besoins individuels.

Ouvrir l'E-Paper
Boîtiers électroniques sur rail DIN et boîtiers de terrain
Boîtiers électroniques pour rail DIN

Bases techniques des boîtiers électroniques Solutions pour l'utilisation sur rail DIN

Les boîtiers électroniques sont une composante élémentaire d'un appareil. Ils déterminent son apparence et protègent l'électronique des influences extérieures. De plus, ils permettent le montage dans des unités supérieures. Les constructeurs d'appareils doivent donc tenir compte de nombreux détails, non seulement lors de la conception, mais aussi lors du choix du boîtier, lorsqu'il s'agit des matériaux ou des contrôles de qualité. Vous trouverez tous les détails dans cette brochure.