Commande et commutation dans les bâtiments fonctionnels

Avec notre système de gestion des bâtiments, nous proposons une plateforme pour tous les éléments principaux de l'infrastructure numérique du bâtiment. Dans le cadre du programme COMPLETE line, Emalytics propose une structure basée sur l'IoT pour la commande, l'évaluation et le traitement des données de tous les sous-systèmes en fonction des besoins.

Carte d'images interactive : commande et commutation dans les bâtiments fonctionnels
Commande de la salle
Avec le système de gestion des bâtiments Emalytics, nous vous proposons une plateforme pour tous les éléments principaux de l'infrastructure numérique de votre bâtiment.
En savoir plus
Commande de la salle
Automate
L'élément central du système de gestion des bâtiments est l'Automate Building IoT ILC 2050 BI. Avec la vaste gamme de modules adaptés, l'automate sert de lien entre les protocoles de bus courants au niveau terrain et le monde ouvert de l'IoT.
En savoir plus
Automate
E/S
Automatisez les applications de manière simple et économique avec le système Inline constitué d'API, de coupleurs de bus et d'E/S pour l'armoire électrique.
En savoir plus
E/S
Adaptation du signal
Les amplificateurs-séparateurs de 6 mm avec technologie de raccordement enfichable MINI Analog Pro vous offrent une installation simple et une mise en service dans les espaces réduits.
En savoir plus
Adaptation du signal
Relais
Les relais à semi-conducteurs, appelés également relais statiques, assurent entre autres des opérations de commutation fiables dans l'automatisation des installations. Misez sur notre vaste gamme de modules à relais à semi-conducteurs et électromécaniques, enfichables ou comme module complet.
En savoir plus
Relais
Commande moteur
Les démarreurs moteurs commutent et inversent les moteurs de façon rapide et fiable. Chez nous, vous trouverez des démarreurs moteurs pour la commutation et l'inversion de moteurs asynchrones, mais aussi de moteurs DC.
En savoir plus
Commande moteur
Communication sécurisée
Pour une exploitation efficace et pérenne des bâtiments, une mise en réseau globale et intelligente est nécessaire. COMPLETE line offre des solutions pour la communication sécurisée dans les bâtiments fonctionnels.
En savoir plus
Communication sécurisée

Le système de gestion des bâtiments Emalytics vous permet de programmer toutes les applications, telles que la sécurité informatique, l'automatisation des espaces, le chauffage, la ventilation et la climatisation ou les concepts d'approvisionnement, à partir d'un emplacement central. Et tout cela en cours de fonctionnement - sans aucune restriction.

Automatisez votre bâtiment de manière efficace avec l'Automate Building IoT ILC 2050 BI. L'extension avec des composants E/S adaptés assure la mise en place facile d'un poste d'automatisation modulaire pour presque toutes les tâches au niveau des bâtiments.

Les amplificateurs-séparateurs et convertisseurs de mesure vous garantissent une transmission parfaite des signaux dans la technologie de mesure, de commande et de régulation.

Les relais sont des interrupteurs à commande électrique qui assurent de nombreuses fonctions dans l'automatisation.

Les démarreurs moteurs commutent et inversent les moteurs de façon rapide et fiable, sans bruit et sans usure. Chez nous, vous trouverez des démarreurs moteurs pour la commutation et l'inversion de moteurs asynchrones, mais aussi de moteurs DC.

Gérer ensemble le changement numérique
Intelligent, numérique, tourné vers l'avenir

Pour que les bâtiments soient exploités de manière efficace et à l'épreuve du temps, une mise en réseau globale et intelligente est nécessaire. Dans notre e-paper, nous vous montrons comment la numérisation de l'automatisation des bâtiments permet précisément d'atteindre cet objectif.

Consulter maintenant l'e-paper
E-Paper Bâtiments intelligents