Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Alimentation, protection et surveillance dans les bâtiments fonctionnels

Avec l'automatisation dans les bâtiments fonctionnels, le nombre d'appareils intelligents à alimenter ne cesse d'augmenter. Il s'agit ici d'orienter efficacement l'alimentation électrique et d'éviter les pannes de système. COMPLETE line vous propose des solutions pour l'approvisionnement, la protection et la surveillance de l'énergie dans les bâtiments fonctionnels.

Mise en place d'une alimentation électrique fiable pour les bâtiments fonctionnels

Carte d'images interactive : mise en place d'une alimentation fiable pour les bâtiments fonctionnels
Protection contre la foudre et parafoudres basse tension
La protection contre la foudre et le parafoudre basse tension de type 1+2+3 protègent de manière fiable les installations électriques contre les surtensions. Le module de télésignalisation en option avec sortie numérique signale le déclenchement et le besoin de maintenance.
En savoir plus
Protection contre la foudre et parafoudres basse tension
Monitoring de l'énergie
Le potentiel d'optimisation énergétique et donc le besoin de surveillance augmentent avec le nombre de récepteurs électriques. Les compteurs d'énergie EMpro, qui peuvent être intégrés dans les réseaux correspondants via différentes interfaces, conviennent parfaitement à cet effet.
En savoir plus
Monitoring de l'énergie
Alimentation DC
L'alimentation des systèmes de portes électriques, des systèmes d'alarme, des systèmes de notification et d'autres systèmes de sécurité et de confort est souvent assurée par une tension DC. Pour cela, il est nécessaire de convertir la tension AC. Pour des raisons historiques, différents systèmes nécessitent différents niveaux de tension. Pour tous, les alimentations TRIO ou QUINT POWER offrent des solutions dans des classes de puissance finement échelonnées.
En savoir plus
Alimentation DC
UPS DC
Les alimentations QUINT et TRIO POWER proposent diverses solutions système avec alimentation sans interruption, systèmes de redondance et batteries de secours. Elles protègent ainsi de manière fiable contre la défaillance des systèmes électriques en fonction des besoins.
En savoir plus
UPS DC
Disjoncteurs
À l'intérieur des circuits DC, les disjoncteurs thermiques, thermomagnétiques ou électroniques offrent une protection optimale.
En savoir plus
Disjoncteurs
Accumulateurs
Les accumulateurs du système COMPLETE line sont parfaitement adaptés aux solutions d'alimentation électrique et vous offrent une disponibilité maximale de votre installation.
En savoir plus
Accumulateurs
Raccordement à la distribution
Les prises de courant pour montage sur rail DIN permettent le raccordement direct d'appareils 230 V, p. ex. comme source de courant lors de travaux de maintenance.
En savoir plus
Raccordement à la distribution
Prise de protection des terminaux
Pour les récepteurs dont la longueur de câble est supérieure à 10 m et qui sont éloignés de la distribution principale protégée, il est recommandé de prévoir une protection fine supplémentaire.
En savoir plus
Prise de protection des terminaux
Parafoudre basse tension AC
En particulier à l'extérieur, il s'agit de protéger les bornes de recharge murales, l'éclairage extérieur, les pompes et les installations photovoltaïques contre les surtensions. Certains de ces appareils disposent déjà d'un parafoudre basse tension au départ de l'usine, dans d'autres cas, un complément est nécessaire sur le site.
En savoir plus
Parafoudre basse tension AC
Parafoudre basse tension pour installations photovoltaïques
Les installations photovoltaïques nécessitent une protection à la fois côté AC et côté DC. Des coffrets de raccordement des générateurs entièrement préfabriqués simplifient considérablement le raccordement. Des connecteurs photovoltaïques spéciaux permettent également un raccordement sûr.
En savoir plus
Parafoudre basse tension pour installations photovoltaïques
Communication sécurisée
Pour que les bâtiments soient exploités de manière efficace et à l'épreuve du temps, une mise en réseau globale et intelligente est nécessaire. COMPLETE line offre des solutions pour la communication sécurisée dans les bâtiments fonctionnels.
En savoir plus
Communication sécurisée
Raccordements
COMPLETE line propose différentes solutions pour des raccordements efficaces dans l'installation de bâtiment, de l'alimentation et de la répartition du potentiel au câblage extérieur et pour pièces humides, en passant par le câblage de sortie.
En savoir plus
Raccordements
Commande et commutation
La gestion des bâtiments dans les bâtiments fonctionnels doit contrôler de manière centralisée de multiples applications telles que la sécurité informatique, l'automatisation des pièces, le chauffage, la ventilation et la climatisation ou les concepts d'approvisionnement. Avec le système de gestion des bâtiments Emalytics ainsi que les composants correspondants, COMPLETE line offre une plateforme pour la commande et la commutation de toutes les applications.
En savoir plus
Commande et commutation

La protection contre la foudre et le parafoudre basse tension de type 1+2+3 protègent de manière fiable les installations électriques contre les surtensions. Le module de télésignalisation en option avec sortie numérique signale le déclenchement et le besoin de maintenance.

Pour les récepteurs dont la longueur de câble est supérieure à 10 m et qui sont éloignés de la distribution principale protégée, il est recommandé de prévoir une protection fine supplémentaire.

En particulier à l'extérieur, il s'agit de protéger les bornes de recharge murales, l'éclairage extérieur, les pompes et les installations photovoltaïques contre les surtensions. Certains de ces appareils disposent déjà d'un parafoudre basse tension au départ de l'usine, dans d'autres cas, un complément est nécessaire sur le site.

Les installations photovoltaïques nécessitent une protection à la fois côté AC et côté DC. Des coffrets de raccordement des générateurs entièrement préfabriqués simplifient considérablement le raccordement. Des connecteurs photovoltaïques spéciaux permettent également un raccordement sûr.

L'alimentation des systèmes de portes électriques, des systèmes d'alarme, des systèmes de notification et d'autres systèmes de sécurité et de confort est souvent assurée par une tension DC. Pour cela, il est nécessaire de convertir la tension AC. Pour des raisons historiques, différents systèmes nécessitent différents niveaux de tension. Pour tous, les alimentations TRIO ou QUINT POWER offrent des solutions dans des classes de puissance finement échelonnées.

Les alimentations QUINT et TRIO POWER proposent diverses solutions système avec alimentation sans interruption, systèmes de redondance et batteries de secours. Elles protègent ainsi de manière fiable contre la défaillance des systèmes électriques en fonction des besoins.

À l'intérieur des circuits DC, les disjoncteurs thermiques, thermomagnétiques ou électroniques offrent une protection optimale.

Le potentiel d'optimisation énergétique et donc le besoin de surveillance augmentent avec le nombre de récepteurs électriques. Les compteurs d'énergie EMpro, qui peuvent être intégrés dans les réseaux correspondants via différentes interfaces, conviennent parfaitement à cet effet.

Les prises de courant pour montage sur rail DIN permettent le raccordement direct d'appareils 230 V, p. ex. comme source de courant lors de travaux de maintenance.

Les solutions pour la distribution secondaire et le raccordement des divers appareils se trouvent dans l'unité fonctionnelle Raccordement.