Acquisition et visualisation des données d'exploitation L'acquisition des données d'exploitation permet d'optimiser les processus de production en collectant et en analysant les données des machines et des installations. Ces données servent de base aux décisions visant à l'amélioration ciblée des machines et des process de production. L'acquisition précise des valeurs telles que les débits, les courants ou les températures permet d'identifier les points de blocage et d'effectuer une maintenance préventive. L'acquisition des données d'exploitation contribue à améliorer les performances des machines et à réduire les temps d'arrêt.

Dans la production, un opérateur consulte les données de la machine sur une tablette

Présentation Acquisition des données d'exploitation dans la construction mécanique

Carte d'images interactive : acquisition de données d'exploitation et de process dans la construction mécanique
Données intelligentes – identification et évaluation
Il ne s'agit pas de collecter le maximum de données sur les machines et la production. Il est important d'identifier, d'enregistrer et d'évaluer les bons chiffres-clés. C'est la seule façon de tirer des conclusions significatives sur la production. Cela permet ensuite d'optimiser les machines et les processus de production.
Données intelligentes – identification et évaluation
Toutes les données pertinentes – en un coup d'œil et à tout moment
Les données des machines et des installations servent de base aux décisions pour l'optimisation des machines et des process de production.
Toutes les données pertinentes – en un coup d'œil et à tout moment