Technologie de raccordement des systèmes de stockage d'énergie
Le moment pour une nouvelle technologie de raccordement : pour la réalisation de l'intégration sectorielle, les systèmes de stockage d'énergie jouent un rôle déterminant. Pour votre solution de stockage d'énergie, faites confiance à la technologie de raccordement innovante de Phoenix Contact.
Accompagnement en tant que précurseur dans un monde neutre en CO₂ grâce à des solutions de pointe pour l'intégration sectorielle
Réalisation de vos solutions de contacts personnalisées pour les systèmes de stockage sur batterie et les applications Power-to-X
Confiance assurée par une technologie de raccordement fiable pour un câblage sécurisé et compact de vos systèmes de stockage d'énergie
Identification des potentiels d'optimisation à l'aide des conseils compétents de nos experts pour les applications de stockage d'énergie
Système de stockage à grande échelle
Solutions pour le système de stockage à grande échelleMovingImage
Solutions pour le système de stockage à grande échelle
Le système de stockage à grande échelle est utilisé pour le soutien du réseau. Il permet p. ex. d'atteindre des pics de charges élevés, même si l'infrastructure du réseau est insuffisante – p. ex. dans les stations de recharge rapide des véhicules électriques. Une autre application du système de stockage à grande échelle est le stockage ou la mise à disposition d'énergie en fonction du prix de l'électricité dans le commerce de l'énergie.
Technologie de raccordement pour racks de batteries
Chaque niveau d'un système de stockage d'énergie pose des exigences différentes en matière de technologie de raccordement électrique pour les signaux, données et puissance. La vaste gamme de produits de câblage d'appareils et de terrain de Phoenix Contact répond à ces exigences.
La capacité d'isolation ou la résistance aux influences mécaniques, thermiques et chimiques constituent une partie des exigences possibles. D'autres éléments sont les rayons de courbure des conducteurs ou le nombre de fils et les homologations. Les deux exemples d'application suivants pour le câblage du module de batterie ainsi que pour le raccordement au rack de batterie illustrent la polyvalence du câblage des appareils et du câblage de terrain.
Solutions pour le câblage des modules de batterie
Pour la répartition sûre des flux d'énergie dans le module de batterie, des raccordements fiables à faibles pertes sont nécessaires. Pour le raccordement efficace des câbles de signalisation, des technologies de raccordement innovantes sont utilisées. Les connexions de données conformes aux normes actuelles du produit garantissent une grande sécurité après défaillance.
Connecteurs de bornes de batterie
Les embases et les connecteurs protégés contre l'inversion de polarité sont parfaits pour l'utilisation dans les systèmes de stockage d'énergie.
Composants pour le montage en rack de système de gestion de la batterie
L'insert du système de gestion de la batterie en rack se connecte automatiquement sur la face arrière avec l'ensemble du système, et cela sans mettre en danger l'électricien. Sur le devant, la connexion des différents modules de batterie des racks se fait par des raccords enfichables efficaces et pratiques. Pour le câblage interne des composants de puissance, de signalisation et de données, des technologies de raccordement innovantes sont utilisées pour des process de production rapides et fiables.
Connecteurs de bornes de batterie
Les embases et les connecteurs protégés contre l'inversion de polarité sont parfaits pour l'utilisation dans les systèmes de stockage d'énergie.
Notre gamme de connecteurs pour C.I. vous propose des options de raccordement variées : du raccordement vissé déjà établi jusqu'à la technologie Push-in innovante, en passant par le raccordement rapide IDC.
Avec les convertisseurs de courant et de tension MCR, vous pouvez transformer des courants et tensions continus, alternatifs et déformés en un signal analogique normalisé.
Solutions pour le système de stockage domestiqueMovingImage
Solutions pour le système de stockage domestique
Couplés à une installation photovoltaïque, les systèmes de stockage d'énergie montrent toutes leurs possibilités dans les foyers. La part d'énergie électrique autoproduite dans la consommation propre d'électricité est nettement augmentée. En cas de perturbation sur le réseau public, ils permettent un approvisionnement continu et autonome.
Connecteurs pour l'unité de contrôle de puissance dans le système de stockage domestique
L'unité de contrôle de puissance est l'élément de commande central du système de stockage domestique. Elle organise les processus de charge et de décharge des modules de batterie et garantit leur état de fonctionnement sûr. Pour ce faire, elle surveille les courants et les tensions ainsi que la température dans les modules.
EtherCAT P
Le connecteur pour carte de circuits imprimés DMCC 0,5 offre des propriétés de transmission Cat5 et une qualification EtherCAT P.
Les robustes connecteurs carte-à-carte de la série FINEPITCH offrent des solutions blindées et non blindées pour la transmission des signaux et des données dans l'appareil.
Notre gamme de connecteurs pour C.I. vous propose des options de raccordement variées : du raccordement vissé déjà établi jusqu'à la technologie Push-in innovante, en passant par le raccordement rapide IDC.
La gamme s'étend de la technologie de raccordement pour panneaux photovoltaïques au raccordement des appareils pour les signaux, données et puissance, en passant par les connecteurs DC pour le câblage terrain.
Connecteurs pour modules de batteries de système de stockage domestique
Les modules de batteries sont le cœur des systèmes de stockage d'énergie. Ils contiennent des cellules de batterie dans lesquelles la charge électrique est stockée sous forme d'énergie chimique. Chaque module de batterie est doté d'un système d'équilibrage des cellules afin de maintenir toutes les cellules de la batterie au même niveau de charge.
Connecteurs à levier pour circuits imprimés
Profitez d'un nouveau niveau de confort avec les blocs de jonction et connecteurs pour C.I. de la série LPT.
Avec les connecteurs rectangulaires modulaires de la série VARIOCONNEC, vous combinez la transmission de puissance, de signaux et de données dans un seul connecteur. Le côté appareil peut être équipé au choix d'un raccordement vissé, à sertir ou d'une connexion directe pour circuit imprimé.
Blocs de jonction pour C.I. et connecteurs pour C.I.
Profitez de solutions de technologie de raccordement polyvalentes dans différentes formes, couleurs et options de raccordement ainsi que de nos vastes compétences en matière de développement et de fabrication pour votre solution de connexion individuelle.
Le stockage d'énergie : la clé de l'intégration sectorielle
Découvrez dans le livre blanc ce qui est important dans le choix, la conception et l'exploitation des systèmes de stockage d'énergie. Les thèmes abordés sont, entre autres, l'augmentation de la sécurité d'approvisionnement grâce aux batteries et aux procédés Power-to-X ainsi que le choix d'une technologie de raccordement appropriée.
Dans les bâtiments commerciaux et les usines, les dispositifs de stockage d'énergie sont utilisés depuis longtemps pour fournir une alimentation sans interruption. De nouvelles technologies permettent d'augmenter les possibilités d'utilisation dans le domaine de la gestion de l'énergie. Par exemple, l'utilisation de dispositifs de stockage d'énergie pour limiter les pointes de charge réduit considérablement les coûts énergétiques des entreprises.
Système de stockage à grande échelle
Les systèmes de stockage à grande échelle sont utilisés pour soutenir le réseau. Ils permettent p. ex. d'atteindre des pics de charges élevés, même si l'infrastructure du réseau est insuffisante – p. ex. dans les stations de recharge rapide des véhicules électriques. Les systèmes de stockage à grande échelle sont également utilisés dans le commerce de l'énergie, c.-à-d. le stockage ou la fourniture d'énergie en fonction du prix de l'électricité.
Système de stockage domestique
Couplés à une installation photovoltaïque, les systèmes de stockage d'énergie montrent toutes leurs possibilités dans les foyers. La part de l'énergie électrique autoproduite dans sa propre consommation d'électricité est nettement plus importante et, en cas de perturbation du réseau public, elle permet un approvisionnement continu et autosuffisant.
Connecteurs pour bornes de batterieMovingImage
Connecteurs pour les bornes de batterie et les raccordements sur barres collectrices
Les raccordements sur barre collectrice et les connecteurs de bornes de batterie peuvent être utilisés de manière rapide, sûre et économique dans les systèmes de stockage d'énergie pour des applications allant jusqu'à 1 500 V. Profitez des avantages de ces deux technologies de raccordement pour les faces avant ou arrière.
Connecteurs de bornes de batterie
Les embases et les connecteurs protégés contre l'inversion de polarité sont parfaits pour l'utilisation dans les systèmes de stockage d'énergie.
Des solutions pour des raccordements électriques sécurisés dans les systèmes de batteries et Power-to-X
La clé d'une société neutre en CO2 vient de l'exploitation efficace des énergies renouvelables. Les systèmes de stockage d'énergie en sont la base. La fiabilité et l'efficacité des systèmes de stockage d'énergie dépendent aussi du câblage et des raccordements électriques. Ceux-ci constituent le cœur du système de stockage d'énergie.
Dr Rüdiger Meyer, expert en systèmes de stockage d'énergie chez Phoenix Contact
La base de l'intégration sectorielle : le système de stockage d'énergieYouTube
La base de l'intégration sectorielle : le système de stockage d'énergie
Les batteries et la technologie Power-to-X augmentent la sécurité d'approvisionnement et permettent un couplage sectoriel cohérent dans le secteur de l'alimentation électrique. Phoenix Contact vous propose une technologie de raccordement certifiée au niveau international pour les exigences strictes des systèmes de stockage d'énergie.
Les systèmes de stockage domestiques, industriels et à grande échelle représentent les maillons de l'intégration sectorielle
Les systèmes de stockage d'énergie compensent les variations des énergies renouvelables et assurent ainsi une alimentation électrique stable. Pour de nombreuses applications, les systèmes de stockage d'énergie doivent fonctionner d'une manière sûre, fiable et efficace. Cela nécessite une technologie de raccordement électrique résistante et durable.
All Electric SocietyYouTube
Empowering the All Electric Society
Du point de vue technique, il existe une réponse aux grands défis de l'humanité, à la lutte contre le changement climatique et à l'assurance d'un développement durable : la All Electric Society.
Elle décrit un univers dans lequel l'énergie électrique renouvelable est disponible à un prix intéressant et de façon presque illimitée sous forme d'énergie principale. La clé de cette réalisation : l'électrification, la mise en réseau et l'automatisation intégrales de tous les secteurs de l'économie et de l'infrastructure. Phoenix Contact permet à l'industrie et à la société une réalisation renforcée de ces transformations vers un monde durable.
Questions et réponses sur les systèmes de stockage d'énergie
Il est facile de répondre à de nombreuses questions à l'avance. Consultez simplement notre FAQ à ce sujet. Si vous ne trouvez pas la réponse que vous cherchez, n'hésitez pas à nous écrire.
Les systèmes de stockage d'énergie sont utilisés dans de nombreuses applications - par exemple lors de la mise à disposition de l'énergie électrique en cas de pannes de réseau. Dans le cadre de la transition énergétique, le stockage de l'énergie joue un rôle important, notamment en cas d'utilisation accrue des énergies renouvelables. En effet, ces dernières ne sont pas toujours à disposition selon les besoins. L'offre et la demande d'énergie électrique présentent souvent un décalage dans le temps. Les stockages d'énergie peuvent compenser ce décalage en absorbant le surplus d'électricité provenant de l'énergie solaire et de l'énergie éolienne. Au moment où la demande en énergie du réseau est supérieure à l'offre, les systèmes de stockage d'énergie remettent cette électricité à disposition.
Malgré les rapports occasionnels d'incendies ou d'autres accidents liés aux systèmes de stockage d'énergie par batterie, la réponse à cette question est non. Les systèmes modernes de stockage d'énergie sur batterie sont fabriqués par les constructeurs conformément aux directives et normes en vigueur, puis installés et mis en service par des spécialistes. Cependant, les systèmes de stockage d'énergie par batterie constituent en même temps des appareils ou des installations à très haut contenu énergétique. En cas d'interventions non autorisées, de destruction volontaire ou de contournement des équipements et des mesures de sécurité, il est tout à fait possible de provoquer des situations dangereuses. Cependant, les fabricants prennent eux-mêmes en compte de tels scénarios par le biais de mesures telles que les analyses des possibilités d'erreur et des conséquences.
Comme la plupart des appareils et installations techniques, les systèmes de stockage d'énergie sur batterie doivent être contrôlés et entretenus régulièrement. Selon le type de support de stockage utilisé, cette maintenance peut se réduire principalement à des contrôles visuels, au serrage des raccords vissés et autres - comme c'est le cas pour les batteries au lithium-ion courantes. Pour d'autres systèmes, l'investissement peut toutefois être plus important, comme par exemple pour les batteries à l'acide de plomb, dont l'électrolyte doit être régulièrement contrôlé et complété.
Les connecteurs de bornes de batterie de Phoenix Contact peuvent être enfichés et retirés dans n'importe quelle orientation. De plus, ils peuvent être tournés à 360° lorsqu'ils sont enfichés. Cela simplifie énormément le montage et la maintenance. Par ailleurs, la flexibilité de la conception du système est accrue.
Une inversion involontaire de la polarité de la connexion de la batterie peut entraîner d'énormes dégâts et, dans le pire des cas, des dangers pour la vie et l'intégrité corporelle. C'est pourquoi les connecteurs de bornes de batterie de Phoenix Contact sont codés par couleur et mécaniquement. Le plus ne s'adapte qu'au plus et le moins qu'au moins. Par ailleurs, il est garanti que l'on ne peut pas non plus court-circuiter les deux polarités. En effet, dans ce cas de défaut, le contenu énergétique élevé d'une batterie entraînerait la fusion des conducteurs et, selon toute probabilité, l'incendie du système.
E-Paper
Solutions pour le système de stockage d'énergie
Informez-vous sur les équipements électroniques et les boîtiers adaptés aux systèmes de stockage d'énergie, et découvrez la technologie de raccordement adaptée à vos exigences. Des tableaux de produits clairs vous facilitent la sélection.