The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Conexión por resorte La conexión por resorte permite realizar una conexión de conductores rápida y resistente a vibraciones.

Conexión por resorte de una borna para carril

Sus ventajas

  • Ahorro de tiempo gracias a un manejo sencillo
  • Seguridad contra vibraciones probada mediante elementos de contacto con resorte
  • Elevada calidad de contacto gracias al uso de materiales de alta calidad
  • Conexión de conductores en la sección nominal con o sin puntera a través del máximo espacio de cableado

Conexión por resorte detallada

Con la tecnología de conexión por resorte de Phoenix Contact podrá decidirse por un elevado confort de conexión y un manejo intuitivo. Las conexiones por resorte resultan muy adecuadas para el cableado sencillo y seguro de todos los tipos de conductores de 0,08 a 185 mm². Una de las características de la tecnología de conexión por resorte es el contacto del conductor con resorte. La fuerza de contacto está predeterminada mediante el resorte.

Nuestra cartera con conexión por resorte


Bornas para carril con conexión por resorte

Borna para carril ST 2,5

Bornas para carril

Con la tecnología por resorte, el resorte se abre a través del pozo de accionamiento con un destornillador. El destornillador se fija en el punto de embornaje abierto. De este modo, el usuario tiene las dos manos libres y puede cablear de forma flexible conductores sin puntera. El destornillador alojado mantiene el punto de embornaje abierto y además ofrece una orientación óptica. Al retirar la herramienta, el resorte aprieta el conductor contra la barra colectora. Para deshacer la conexión se procede de la misma manera.

Conexión por resorte en la conexión para placas de circuito impreso

Bornas y conectores para placa de circuito impreso

El resorte se abre mediante un destornillador a través del pozo de accionamiento. El destornillador se fija en el punto de embornaje abierto y permite una conexión de conductores cómoda de todo tipo de conductores. Al retirar el destornillador, el resorte tira del conductor contra la barra colectora y garantiza un contacto estable a largo plazo gracias a la fuerza de contacto definida.

Nuestra cartera con conexión PowerTurn


Borna de alta potencia con conexión Power-Turn

PTPOWER 185

Bornas para carril

Con la tecnología de conexión por resorte PowerTurn se pueden conectar conductores grandes de 16 a 185 mm² con un destornillador y un movimiento de palanca con facilidad y rapidez. Para lograr una conexión de conductores segura contra vibraciones y estable a largo plazo se utilizan hasta tres resortes de acero para resortes de alta calidad en combinación con la base de la parte activa de la borna prismática, así como de aleaciones de cobre de alta calidad.

Nuestra cartera con conexión T-LOX


Conexión por resorte en bornas pasamuros de potencia

Bornas pasamuros de potencia

Se pueden conectar conductores a partir de una sección de 35 mm² sin mucho esfuerzo. El punto de embornaje está abierto en la parte superior, permitiendo una visión clara. De esta forma, incluso los conductores de varios hilos o cortos pueden introducirse cómodamente en el punto de embornaje desde arriba y conectarse. La palanca de distinto color se acciona con un destornillador.

Nuestra cartera con conexión SUNCLIX


Conexión por resorte en conectores para fotovoltaica

Conectores para fotovoltaica

La conexión por resorte SUNCLIX no requiere un aislador, una palanca ni un resorte permanentemente tensado. El propio elemento de resorte está montado de forma que gira y simplemente se presiona para que entre en contacto con el conductor hasta que se enganche. Esta característica hace que la conexión por resorte SUNCLIX resulte un contacto muy flexible.