The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

IO-Link Safety

El nuevo estándar: Comunicación segura hasta el último metro

¿Qué es IO-Link Safety?

IO-Link Safety es la ampliación de la comunicación IO-Link normalizada a nivel mundial para incluir los requisitos de la seguridad funcional. De este modo, IO-Link Safety consigue una comunicación coherente y segura en los sistemas de automatización, desde el nivel del sistema de control hasta los sensores y actuadores en campo relacionados con la seguridad.

Con la ampliación de la tecnología, los usuarios también se benefician de las ventajas típicas de IO-Link en el ámbito de la seguridad funcional, como la sencilla parametrización mediante IODD o la rápida sustitución de equipos. El resultado es una solución de seguridad universal, sencilla y rentable. La interacción de IO-Link e IO-Link Safety promete nuevos conceptos de máquinas e instalaciones universales.

Ventajas de IO-Link Safety

IO-Link Safety combina las ventajas probadas de la tecnología IO-Link con el ámbito de la seguridad funcional:

  • Aumento de la productividad gracias a datos de estado detallados
  • Simplificación de la instalación, el mantenimiento y los procesos de sustitución mediante estándares implementados
  • Aumento de la disponibilidad y precisión de los datos mediante una conversión A/D sencilla
  • Rápida configuración gracias al diagnóstico remoto
  • Integración de componentes de seguridad gracias a la funcionalidad de seguridad
Whitepaper
El nuevo estándar: IO-Link Safety

¿Desea realizar nuevos conceptos de máquinas e instalaciones con IO-Link Safety? En nuestro Whitepaper obtendrá toda la información sobre la estructura y las ventajas de su sistema IO-Link e IO-Link Safety, información técnica de fondo importante y los primeros ejemplos prácticos en la fabricación de maquinaria.

Descargar el Whitepaper
IO-Link Safety en la fábrica

¿Cómo funciona IO-Link Safety?

IO-Link es un protocolo abierto de comunicación punto a punto en serie para conectar sensores y actuadores a un sistema de automatización.

Transmisión de datos IO-Link Safety a través de Black Channel

Transmisión de datos IO-Link Safety a través de Black Channel

Principio Black Channel

La ampliación de la tecnología IO-Link Safety se basa en la idea del principio Black Channel. Este principio permite una comunicación segura a través del medio de comunicación normalizado IO-Link. Para ello, las señales relacionadas con la seguridad y las señales estándar se transmiten juntas en un canal de comunicación.

Comunicación segura e independiente del bus de campo a través de IO-Link Safety

Comunicación segura e independiente del bus de campo a través de IO-Link Safety

Comunicación independiente del bus de campo

Gracias a la comunicación estandarizada a través de IO-Link Safety, en el futuro se podrá reducir el número de dispositivos IO-Link utilizados. La comunicación independiente del bus de campo también facilita las compras y ahorra costes de almacenamiento.

Arquitectura del sistema

La arquitectura de un sistema IO-Link Safety también consta de un sistema de control, un maestro con capacidad de seguridad IO-Link y uno o más dispositivos. Para el tratamiento de los datos de seguridad se precisa un control de seguridad.

Arquitectura del sistema IO-Link e IO-Link Safety
Maestro IO-Link Safety y dispositivo IO-Link Safety

Maestro IO-Link Safety y dispositivo IO-Link Safety

Maestro IO-Link Safety

El maestro IO-Link Safety proporciona la interfaz con el control de seguridad de nivel superior y permite la comunicación segura con los dispositivos IO-Link conectados.

Dispositivos IO-Link Safety

Además de los dispositivos IO-Link clásicos no seguros, también pueden conectarse al maestro IO-Link Safety dispositivos relacionados con la seguridad, como sensores de seguridad, sensores seguros a través de OSSDe, actuadores seguros o dispositivos de seguridad mixtos (por ejemplo, equipos mecatrónicos) gracias a la ampliación de la tecnología IO-Link Safety.

Aplicación de IO-Link Safety

Los siguientes ejemplos de aplicación muestran lo versátil y útil que puede ser IO-Link Safety en diversas industrias.

Línea de producción con robots

Línea de producción con robots

Monitorización de la posición segura de los robots

En una cadena de producción, un robot ayuda a recoger las materias primas para la fabricación de un producto.

IO-Link Safety permite monitorizar la posición de un robot de forma rentable y segura. Numerosas opciones de diagnóstico permiten planificar el mantenimiento, detectar fallos y subsanarlos. Gracias a la función de almacenamiento de datos de IO-Link, en caso de fallo puede sustituirse
fácilmente el equipo. El uso de cables normalizados simplifica el cableado.

Maestro en terminal de válvulas neumáticas

Maestro en terminal de válvulas neumáticas

Desconexión segura de terminales de válvulas neumáticas

Los pulsadores de paro de emergencia están diseñados para interrumpir la tensión de alimentación a los terminales de válvulas y, por tanto, el suministro de aire neumático a los cilindros cuando se accionan.

La comunicación IO-Link permite un acceso completo a los mensajes de diagnóstico del terminal de válvulas. La desconexión de seguridad tiene lugar hasta PLe o SIL 3. La conexión también puede realizarse en condiciones de protección aumentada en el rango IP65/67. El uso del cable M12 con conexión Push-Pull simplifica y optimiza el cableado.

Whitepaper IO-Link Safety

Whitepaper IO-Link Safety

Más información sobre IO-Link Safety

¿Desea obtener más información acerca de IO-Link Safety?

En nuestro Whitepaper obtendrá más información sobre:

❯ La estructura de IO-Link e IO-Link Safety
❯ IO-Link Safety en el contexto de la seguridad funcional
❯ Cambios a través de IO-Link Safety