The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Conectores para la energía fotovoltaica Para el cableado de instalaciones fotovoltaicas, Phoenix Contact ofrece una solución completa e integral de un solo proveedor. Los componentes SUNCLIX, perfectamente coordinados entre sí y de alta calidad, simplifican la instalación y garantizan a inversores, proyectistas, instaladores y operadores una generación y alimentación de energía estables.

Un hombre conecta conectores para fotovoltaica de paneles solares en un parque solar

Sus ventajas

  • Elevada seguridad de inversión y servicio gracias a la tecnología de conexión SUNCLIX única protegida contra fallos al enchufar
  • Obtención de energía estable de forma permanente gracias a los materiales de aislamiento resistentes a las tormentas, así como contactos de alta calidad con resistencias de paso minimizadas
  • Procesos de diseño, compra y almacenaje sencillos gracias a soluciones de conexión AC y DC universales de un solo proveedor
  • Cableado rápido y fiable in situ gracias a la conexión por resorte SUNCLIX única para secciones de cable de 2,5 mm² a 16 mm²
  • Nuevos potenciales de mercado mediante sistemas enchufables optimizados para módulos de inversores y para sistemas fotovoltaicos integrados en la obra
Soluciones de conexión rentables para módulos fotovoltaicos

Cableado eficiente de módulos fotovoltaicos

Lleve a cabo soluciones de conexión rentables para módulos fotovoltaicos.

Conexiones de equipos y conectores para campo

Conexión fiable de equipos fotovoltaicos

Apueste por soluciones de conexión AC y DC completas para cajas de strings e inversores.

Cableado seguro del módulo al inversor con los conectores para fotovoltaica SUNCLIX

Conectores para fotovoltaica SUNCLIX para el cableado del módulo al inversor
Conectores para fotovoltaica SUNCLIX YouTube
E-Paper
La gama para la energía fotovoltaica de un vistazo

¿Está buscando una tecnología de conexión innovadora y fiable para sus módulos fotovoltaicos, inversores o para el sistema fotovoltaico completo? Aquí obtendrá la información necesaria.

Abrir el E-Paper
Visión general de los diferentes conectores para fotovoltaica