Servidores de tiempo para redes Ethernet Determinación de la hora y de la ubicación mediante Ethernet
El servidor de tiempo industrial FL TIMESERVER NTP facilita información de tiempo a través del protocolo NTP en la red Ethernet. La hora se recibe a través de GPS, Galileo o GLONASS con independencia de otros servicios NTP y sin conexión a Internet. La caja IP68 con antena integrada permite la instalación en exteriores. Esto elimina la necesidad de comprar y montar una antena GNSS externa.
Sus ventajas
- Sincronización horaria de los equipos Ethernet de una red mediante el protocolo NTP
- Localización precisa (información de la ubicación) mediante NMEA, SNMP o gestión basada en web
- Datos de fecha, hora y posición sin acceso a Internet para mayor seguridad
- Caja para exteriores con antena integrada para montaje directo en el exterior
- Transmisión de datos y alimentación de equipos a través de un único cable Ethernet (Power over Ethernet)
Servidor de tiempo para aplicaciones industriales Siempre la hora correcta en la red
El robusto servidor de tiempo se emplea en redes sin acceso a Internet o como servidor de tiempo de reserva, en caso de que falle la conexión a Internet. El equipo dispone de una caja para exteriores impermeable con antena integrada.
El servidor de tiempo recibe las señales GPS, Galileo o GLONASS y proporciona la hora en la red a cada dispositivo de red a través de NTP y, si es necesario, también los datos de geoposición a través de NMEA. La alimentación se realiza de forma cómoda a través de Power over Ethernet o 24 V DC.
La configuración del servidor de tiempo se realiza mediante una gestión basada en web. En cuanto se reciben señales GNSS válidas y existe un Satfix, se indica a través del LED LOCK del equipo, así como en la gestión basada en web. El estado de la conexión y la información del equipo se consultan a través de SNMP.
Campos de aplicación de los servidores de tiempo industriales
Sincronización de tiempo
Con el FL TIMESERVER NTP, Phoenix Contact ofrece una alternativa a los servicios de tiempo basados en Internet y los servidores NTP públicos. En redes Ethernet resulta cada vez más importante que la hora de todos los equipos esté sincronizada y sea precisa. De esta forma, quedan documentadas con precisión temporal todas las actividades descentralizadas en la red. Si todos los equipos muestran la misma hora, se puede analizar un seguimiento de los eventos.
Algunos ejemplos son los archivos de registro de los equipos de red, las imágenes de las cámaras con asignación de imágenes o de tiempo y los protocolos de telecontrol según la norma IEC 60870-5-104 o DNP3 que utilizan marcas de tiempo.
FL TIMESERVER NTP ofrece una sincronización de tiempo precisa de equipos Ethernet en una red a través del protocolo NTP. Para ello, no se necesita acceso a Internet, lo que aumenta la seguridad de la red.
Localización mediante el protocolo NTP en el sector del transporte
Localización
El FL TIMESERVER NTP proporciona información precisa de geolocalización (coordenadas GPS). Puede emplear esta información para determinar la ubicación precisa,
p. ej., de contenedores, maquinaria móvil, maquinaria de construcción, vehículos y edificios móviles. La determinación precisa de la posición se realiza a través de la gestión basada en web, SNMP, NMEA o JSON Streaming.
Niveles de jerarquía temporal en la red (estrato)
Precisión de la distribución horaria a través de NTP
La distribución horaria mediante NTP se divide jerárquicamente en los llamados estratos. El estrato 0 representa el nivel jerárquico más alto que funciona como fuente horaria. Pueden ser, por ejemplo, relojes atómicos fijos, de los que la señal inalámbrica DCF-77 también recibe la hora, o relojes atómicos en los satélites GNSS.
El FL TIMESERVER NTP se encuentra en el estrato 1 a través de su receptor GNSS. El estrato 1 comprende los equipos conectados directamente a una fuente horaria que tienen la hora más precisa en la red y la transmiten a otros dispositivos como servidor de tiempo NTP. Ninguno de los estratos posteriores tiene conexión directa a una fuente horaria y utilizan la información horaria del estrato 1.
FAQ: La hora correcta - Escalas de tiempo y su determinación
¿Qué hora es realmente la correcta? Y ¿de qué depende, de la velocidad a la que gira la Tierra o del ritmo constante con el que los átomos cambian sus estados energéticos? La verdad, al menos la que hemos creado, está en el punto medio. Las tres escalas de tiempo importantes son el tiempo atómico internacional (TAI), el tiempo universal (UT) y el tiempo universal coordinado (UTC). Mientras que el TAI es el promedio del tiempo de varios cientos de relojes atómicos, UT es el resultado de observaciones y mediciones astronómicas.
Estas últimas se realizan en el primer meridiano que pasa por Greenwich, y no debe confundirse con la hora media de Greenwich (GMT). A causa de las fluctuaciones, la hora UT y la TAI se alejan cada vez más. Además, la Tierra no solo se ralentiza de forma constante en término medio, sino que se "tambalea" y gira a diferentes velocidades. Por lo tanto, la velocidad de rotación se comprueba continuamente y, si se registra una diferencia de más de 0,9 s, se añade un segundo intercalar. El resultado es la hora universal coordinada UTC, que se considera la hora internacionalmente válida desde 1972 y es prácticamente la base de nuestra sociedad moderna.
Visión general del FL TIMESERVER
|
|
|
|---|---|
| Servidores de tiempo NTP con receptor GNSS | |
| Tipo | FL TIMESERVER NTP |
| Rango de temperatura | -40 °C … +70 °C |
| Carcasa | IP68 con antena integrada |
| Alimentación | 10 V DC ... 30 V DC o Power over Ethernet |
| Sistemas de navegación por satélite compatibles | GPS, Galileo, GLONASS (conmutación automática) |
| Ethernet | 1 x RJ45 (10/100/1000 MBit/s) |
| Código de artículo | 1107132 |
| Ir a la lista de productos |