ERS 1000-R M BK
-
Unidad de control de espacios
1221852
Emalytics Room Switch - equipo de mando compacto para funciones ambientales como iluminación, sombreado y ajuste de la temperatura. Con micrófono y conexión RJ45. El equipo permite un cableado en línea mediante el switch Ethernet integrado. Color: blanco.
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Un único equipo de mando para múltiples funciones ambientales
Manejo intuitivo gracias a la pantalla de color y las teclas de carrera corta
Funciones especiales con control de escenas e indicación de información
Integración en la infraestructura de la tecnología de la información mediante interfaz Ethernet
Fácil integración y configuración en el sistema de gestión de edificios Emalytics
Medición del clima ambiente mediante ampliación con módulos de sensores
Fuente de alimentación mediante Ethernet