QPD N 4PE2,5 6-11 BK - Tuerca
1459663

Tuerca QUICKON, negra, 4+PE polos, 1,0 mm2 ... 2,5 mm2 / 690 V / 20 A, para cables con un diámetro de 6 mm ... 11 mm.

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto









Productos compatibles




Sus ventajas

Innovadora y que ahorra tiempo - Conexión rápida QUICKON para un ahorro de tiempo de hasta el 80 % en la conexión in situ
Sumamente robusto: carcasas en los grados de protección IP68/IP69K y IK07 para un amplio campo de aplicación